LF24
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 286.00
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
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
Prezzo di listino: CHF 61.10
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
Prezzo di listino: CHF 25.20
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Prezzo di listino: CHF 20.80
Z-ARS180L
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 88.00
ZG-LF3
Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm
Prezzo di listino: CHF 138.00
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Coppia
- 4 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- No
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...16 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]