• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
Valvole per acqua potabile

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

Valvola a sfera on-off motorizzata per applicazioni con acqua potabile

Le valvole per acqua potabile di Belimo combinano valvole a sfera 2-vie certificate con attuatori rotativi compatti, con o senza funzione di sicurezza. Fornite come un'unità compatta e completamente esente da manutenzione, potete contare sulla piena funzionalità dopo l'installazione. Le nostre valvole per acqua potabile sono certificate da ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA e WRAS.

  • Flyer – Valvole per acqua potabile motorizzata (pdf - 1,17 MB)

Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.

Sistema idronico HVAC

La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.

Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.

Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.

Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.

Scoprite come possiamo supportarvi:

  • Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici (pdf - 4,46 MB)

Facilità d'uso

ICON_proven_reliability

Affidabilità

ICON_installation-efficiency

Efficienza di installazione

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nessun trafilamento

Certificate in tutta Europa e a prova di futuro

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

Belimo ha posto particolare enfasi sulla sicurezza futura nel nuovo sviluppo di queste valvole per acqua potabile. Grazie alla selezione di materiali moderni, queste nuove valvole per acqua potabile sono certificate DZR/CR (senza dezincificazione). Dato che questo argomento è affrontato da sempre più standard, sarete un passo avanti con le nostre valvole.

Gamma dei prodotti

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

Filettatura interna

  • Vedi i prodotti

Valvole a sfera on/off con specifiche migliorate

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • Adatte per temperature dell'acqua potabile di 5…100°C
  • Utilizzo per pressioni nominali fino a PN 40
  • Esenti da manutenzione, durevoli e con chiusura a tenuta
  • Resistenti allo sporco e ai depositi di calcare
  • A prova di futuro grazie alla scelta di materiali contemporanei (standard DZR/CR)
  • Certificate per l'applicazione in installazioni di acqua potabile

Motorizzazione a risparmio energetico con attuatori rotativi standard

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Compatte, robuste e affidabili
  • Motorizzazione semplice e versatile usando attuatori standard di Belimo collaudati e testati
  • Con e senza funzione di sicurezza (ritorno a molla) o attuatore a corsa veloce
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo


La motorizzazione delle valvole DN15 è ora disponibile anche con la serie di attuatori salvaspazio CQ...

Soluzioni su misura per il cliente

Customising a Belimo product

Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro. 

  • Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore. 
  • Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio). 
  • Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
  • Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
  • Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™), prepariamo per voi il commissioning completa secondo le vostre specifiche.

Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.

  • Leggi tutto
  • Vantaggi per i clienti
  • Software/Plug-ins
Vantaggi per i clienti

Consulente di progettazione

consulting-engineer

La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione. 

  • Le valvole a sfera a chiusura ermetica on-off garantiscono un funzionamento affidabile
  • Valori di portata elevata per applicazioni di isolamento
  • 5 anni di garanzia

System integrators

system-integrator

Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. 

  • Le valvole a sfera a chiusura ermetica on-off garantiscono un funzionamento affidabile
  • Valori di portata elevata per applicazioni di isolamento
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Rivenditori

wholesaler

Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. 

  • Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Installatori / plant engineer

installer

L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. 

  • Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Proprietari di immobili

building-owner

Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. 

  • Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Gestori di impianti/Manutenzione degli edifici

facility-manager

La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. 

  • Valvola/attuatore esente da manutenzione
  • Supporto completo
  • Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia
Software/Plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.

Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.

Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Domande frequenti (FAQ)
  • Video di approfondimento
  • Scopri di più su Belimo Assistant 2

App Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).

Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Video: come usare la Belimo RetroFIT+ App

    Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Usa la funzione di scansione

    Invia una richiesta di supporto

    Cerca il nome di un prodotto

    Cerca i parametri

    Cerca le misurazioni

Strumento di assistenza ZTH EU

New ZTH

Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione Belimo, consente di leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente la parametrizzazione.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU (pdf - 304 KB)

Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Plug-in BIM per Autodesk Revit

autodesk

Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM

Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer - Progettazione efficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.

  • Visita la pagina di Autodesk

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)