Energy manifold
Belimo Energy Manifold per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento
La combinazione dei collettori in acciaio inossidabile e delle collaudate valvole a sfera Belimo non solo offre qualità e affidabilità al massimo livello. Insieme ad una vasta gamma di soluzioni di motorizzazione, sono disponibili possibilità completamente nuove nella pianificazione del riscaldamento e del raffreddamento delle superfici. Inoltre, le valvole intasate e che perdono sono ormai un ricordo del passato.
- Adatto per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento
- Tecnologia delle valvole a sfera collaudata per caratteristiche di regolazione ottimizzate
- Tecnologia degli attuatori durevole ed esente da manutenzione
- Installazione rapida e facile
- Adatto per tutti i comuni quadri per collettori
Collettore di energia con un grande valore aggiunto
Ordina, disimballa, collega
Con il nostro distributore di energia, non solo assicuriamo un comportamento di regolazione ottimale, ma con la nostra combinazione attuatore-valvola, stiamo aprendo nuove strade nel campo di applicazione del riscaldamento e del raffreddamento delle superfici. Su richiesta, forniamo i nostri componenti pre-assemblati, con la lunghezza corretta del cavo, una spina del connettore adatta e la parametrizzazione desiderata - per installazione e commissioning rapidi sul posto.
Gamma dei prodotti
Basso consumo di energia
In passato, i collettori erano dotati di attuatori lineari elettrotermici per valvole a globo. Questi attuatori dovevano essere permanentemente alimentati per svolgere la loro funzione in modalità di comando della temperatura. Grazie all'uso di una valvola a sfera Belimo con attuatore rotativo, il fabbisogno energetico può essere ridotto al minimo.
Anche senza l'attuatore attaccato, la posizione della sfera non cambia. Ciò significa che non è necessaria alcuna coppia di mantenimento per mantenere la posizione della valvola. Una volta raggiunta la posizione impostata, l'assorbimento può quindi essere ridotto drasticamente (a 0.2 W), con una conseguente riduzione significativa dei costi operativi correnti. Durante l'intero ciclo di vita, questo significa un notevole potenziale di risparmio energetico e di costi.
Tenuta assoluta
La valvola con chiusura a tenuta del collettore di energia Belimo impedisce in modo affidabile il trafilamento interno nell'alimentazione chiusa e, di conseguenza, la perdita indesiderata di energia a carico zero. Utilizzando il collettore di energia Belimo con la tecnologia della valvola a sfera, si consuma meno energia e i costi operativi possono essere significativamente ridotti.
Il design unico della valvola a sfera caratterizzata previene i depositi di contaminazione. Questo assicura una distribuzione affidabile dell'energia di raffreddamento o di riscaldamento anche dopo lunghi periodi di inattività.
Montaggio semplice e veloce
Il collettore può essere montato rapidamente e facilmente con un sistema a scatto senza strumenti.
Anche i nostri attuatori possono essere montati sulle valvole di regolazione a sfera senza strumenti utilizzando il sistema a scatto. Su richiesta, gli attuatori vengono già dotati di connettori e collegati direttamente alla scatola di collegamento Belimo.
Tecnologia degli attuatori comunicativi
La connettività è sempre stata una caratteristica importante dei nostri prodotti. I nostri attuatori supportano tutti i comuni protocolli di comunicazione della building automation.
Configurazione specifica per le applicazioni
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Con il nostro collettore di energia modulare Belimo, possiamo soddisfare una vasta gamma di requisiti, facendovi risparmiare tempo e denaro.
- Vantaggi per i clienti
- Software
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi.
- Bassi costi energetici
- Tenuta assoluta
- Affidabilità della combinazione valvola/attuatore
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici.
- Libera scelta dell'integrazione
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione.
- Libera scelta dell'integrazione
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology.
- Libera scelta dell'integrazione
- Montaggio semplice e veloce (soluzione "tutto in uno")
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori.
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti.
- Montaggio semplice e veloce (soluzione "tutto in uno")
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente.
- Bassi costi energetici
- Tenuta assoluta
- Montaggio semplice e veloce (soluzione "tutto in uno")
- Affidabilità della combinazione valvola/attuatore
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento.
- Affidabilità della combinazione valvola/attuatore
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un supporto tecnico eccellente e transazioni commerciali semplici sono d'abitudine per voi.
- Montaggio semplice e veloce (soluzione "tutto in uno")
- Possibilità di combinazione specifica per l'applicazione
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software di parametrizzazione e diagnostica per attuatori MF/MP/MOD/LON/KNX incl. protezione antincendio.
Per sistemi Windows
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - azionamento manuale
(pdf -
6,27 MB)
Calcolatore della lunghezza del cavo MP-Bus
Il calcolatore di cablaggio MP calcola l'assorbimento richiesto per la disposizione del trasformatore, così come la lunghezza massima del cavo di 1 ramo MP.
-
Calcolatore della lunghezza del cavo MP-Bus
(xlsm -
739 KB)
VRP-M Tool
Software di parametrizzazione e diagnostica per il commissioning. Impostazione e monitoraggio della portata e pressione dell'aria basate sulla soluzione VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Versione 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk