Unità ambiente
Sensori Belimo per un ambiente salubre e confortevole
Le nuove unità ambiente (sensori e pannelli ambiente) rappresentano il completamento perfetto alla gamma prodotti già esistente. Con l'espansione della gamma dei prodotti per le aree visibili della stanza, Belimo offre agli architetti un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un'installazione rapida, agli integratori di sistemi un commissioning facile con uno smartphone, e ai clienti finali non solo un ambiente salubre e confortevole, ma anche un funzionamento intuitivo.
Innovazioni per la vostra serenità
Design compatto, senza tempo.
Le unità ambiente Belimo convincono per il loro design esteticamente piacevole e senza tempo e per la profondità ridotta tra 13 e 23 mm, a seconda del modello del sensore. Le unità ambiente possono essere integrate perfettamente nei regolatori di terzi esistenti. Sono caratterizzate da un montaggio rapido e senza utensili, nonché da un'elevata precisione della misurazione a lungo termine e da brevi tempi di reazione. La Belimo Assistant App consente un facile commissioning dei sensori ambiente attivi e la loro diagnosi tramite smartphone. Grazie alla Near Field Communication (NFC) la parametrizzazione è possibile anche se il sensore ambiente non è collegato all'alimentazione elettrica.
Gamma dei prodotti
Pannelli ambiente con display touch ePaper
I pannelli ambiente con display convincono per il loro design esteticamente piacevole e senza tempo, premiato con il Red Dot Design Award.Il display touch ePaper assicura un'ottima leggibilità e un funzionamento più semplice, senza alcuna illuminazione che possa risultare fastidiosa di notte.
- Display regolabile individualmente per un'ampia gamma di applicazioni
- Funzione semaforo CO2 parametrizzabile e disattivabile tramite la Belimo Assistant App
- Installazione rapida grazie alle morsettiere a molla e alla cover a scatto
- Facile parametrizzazione e diagnosi con la Belimo Assistant App
Pannelli ambiente con display virtuale
I pannelli ambiente senza display sono ideali per i locali accessibili al pubblico. Grazie all'intuitiva Belimo Display App è possibile regolare il setpoint in loco senza la necessità di un display sull'unità ambiente. L'accesso può essere limitato da un codice a quattro cifre che, dopo l'inserimento, rimane memorizzato sul telefono cellulare. Questo garantisce un accesso semplice, comodo e sicuro, senza dover reinserire il codice ogni volta che si utilizza la Display App. L'app è compatibile con la più recente generazione di sensori ambiente e pannelli ambiente attivi di Belimo.
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
- Vantaggi per il cliente
- Software / Plug-in
- Storie di successo
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Design senza tempo e compatto
- Possibilità di creare concetti di design creativi e unici
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Valori di misurazione stabili a lungo termine, breve tempo di reazione del sensore e un basso fattore di accoppiamento a parete per valori di misurazione precisi e quindi un comfort ambiente ottimale
- Perfetta integrazione in tutti i principali sistemi di building automation e di controllo
- Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo rendono più facile il vostro lavoro
- Parametrizzazione assistita tramite Near Field Communication (NFC), anche se l'unità ambiente attiva non è collegata all'alimentazione elettrica
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)
- Breve tempo di reazione del sensore ambiente e basso fattore di accoppiamento a parete per risultati di misurazione molto precisi
- Comfort ambiente ideale
- Test dei punti dati integrato per un commissioning efficace
- Semplice commissioning delle unità ambiente attive tramite NFC con il vostro smartphone, anche se i dispositivi sono privi di tensione
- Materiali di alta qualità che forniscono valori di misurazione affidabili e precisi
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I dispositivi per ambienti Belimo offrono:
- Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
- Tempi di consegna e percorsi brevi
- Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Montaggio rapido e senza utensili grazie alle morsettiere a molla
- Protezione contro l'inversione di polarità, che impedisce l'errato collegamento delle nostre unità ambiente attive
- Comunicazione e parametrizzazione tramite NFC con la Belimo Assistant App
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Risultati di misurazione rapidi e precisi per un controllo ottimale del comfort ambiente
- Piena trasparenza dei dati operativi, che consente l'ottimizzazione delle risorse energetiche grazie alla Belimo Assistant App
- Consegne veloci
- Assistenza completa per tutta la vita utile del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Funzione di diagnostica tramite NFC per garantire facile accesso e trasparenza dei dati operativi
- Servizio post-vendita di prim'ordine e documentazione dettagliata
- 5 anni di garanzia
Belimo Display App
Belimo Display App come un display virtuale per i sensori ambiente e i pannelli ambiente Belimo
La Belimo Display App è il modo più innovativo per accedere ai sensori ambiente e ai pannelli ambiente di Belimo. L'intuitiva app per il cliente finale consente la visualizzazione di valori della stanza e la regolazione dei setpoint.
Caratteristiche:
• visualizzazione di valori della stanza (temperatura, umidità relativa, CO2) di tutti i sensori ambiente e pannelli ambiente attivi
• regolazione del setpoint temperatura dei pannelli ambiente attivi
• visualizzazione della concentrazione di CO2 con funzione semaforo personalizzabile
Ed ecco come funziona:
1. attivare la near field communication e tenere il proprio smartphone davanti all'unità ambiente
2. visualizzare i valori attuali e, se necessario, impostare il setpoint temperatura
3. per attivare i setpoints, tenere lo smartphone nuovamente davanti all'unità ambiente
Compatibile con la più recente generazione di sensori ambiente e unità operative attivi di Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Requisiti:
Smartphone con Android V5.0 o superiore (smartphone con iOS V9.0 o superiore)
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk