Sensore da tubazione
Integrazione perfetta
I sensori ad immersione e di superficie Belimo assicurano un funzionamento affidabile per la misurazione di temperatura, condensa, pressione statica, pressione differenziale e portata nelle tubazioni o in superficie.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Brochure - Sensori e contatori Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Flyer – Sensori di portata a ultrasuoni - DN 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Flyer – Sensori di portata a ultrasuoni - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Flyer – Sensore pressione differenziale 22PDP
(pdf -
1,31 MB)
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
Innovazioni per la vostra serenità
Reazione rapida
I misuratori di portata inline Belimo usano una tecnologia a ultrasuoni per fornire una misurazione della portata accurata e ripetibile in ogni applicazione. La misurazione affidabile della portata gioca un ruolo fondamentale per massimizzare l'efficienza degli impianti HVAC e risparmiare energia.
Gamma di prodotti
Superare le sfide nella misurazione del contenuto di glicole
L'aggiunta di glicole è il metodo più comune per proteggere i sistemi HVAC con acqua esposti a temperature di congelamento. L'aggiunta di glicole abbassa il punto di congelamento, oltre ad aumentare il punto di ebollizione. Ciò ha un'influenza significativa su viscosità, densità e capacità termica dei sistemi HVAC.
La determinazione della portata/energia termica senza tenere conto della temperatura dell'acqua e della concentrazione di glicole potrebbe comportare errori di misura. Misurazioni della temperatura dell'acqua insufficienti o inaffidabili potrebbero distorcere il coefficiente di scambio termico fino al 18%. Concentrazioni di acqua glicolata imprecise o sconosciute possono portare a deviazioni fino al 30% della portata.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo il sensore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo il sensore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Un'ampia scelta per tutte le esigenze in applicazioni di ventilazione o idroniche e per il retrofitting
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- Scoprite l'alta qualità Belimo
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Ammortamento rapido
- 5 anni di garanzia
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Compatibilità con tutti i comuni sistemi di building automation (BAS), che li rende adatti all'uso in qualsiasi applicazione HVAC
- Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo
- Accesso ai dati dell'applicazione per l'integrazione nelle sequenze di regolazione BAS grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
- Materiali di alta qualità e robusti
- Conformità ai requisiti IP65 e alla certificazione UL
- 5 anni di garanzia
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)
- Cablaggio e parametrizzazione ridotti
- Gamma completa di soluzioni di campo, con sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, portata, CO2 e composti organici volatili (COV), per tubazioni, canali e applicazioni per esterno
- Assistenza e supporto eccellenti
- Test dei punti dati senza utensili per un commissioning efficace.
- Consegne veloci
- Materiali di alta qualità e robusti
- 5 anni di garanzia
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
- Tempi di consegna e percorsi brevi
- Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Piastra di montaggio rimovibile e clip a molla per un montaggio semplice
- Campi di misura selezionabili sul posto
- Cablaggio e parametrizzazione ridotti grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Accesso ai dati dell'applicazione tramite protocolli di comunicazione BACnet e Modbus e riduzione del cablaggio e della parametrizzazione
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. I sensori da tubazione Belimo offrono:
- Retrofit rapido e semplice, in combinazione con la Belimo Retrofit App
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Collegamenti a vite modulari che consentono varie configurazioni di montaggio e di cavi per un assemblaggio e un'installazione flessibili
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk