Soluzioni per la sostituzione dei sensori
Affidabilità che conoscete e che vi aspettate
I sensori HVAC Belimo offrono un'affidabilità superiore, un'installazione semplice e un'integrazione immediata con i maggiori Sistemi di Building Automation (BAS). Il montaggio del corpo è rapido e non necessita di alcuno strumento grazie al design innovativo del corpo, che permette inoltre un commissioning semplice e offre una protezione NEMA 4X / IP65. La gamma prodotti comprende sensori accurati per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, CO₂, e composti organici volatili (COV) in applicazioni in tubazioni e condotti. Disponibile in diversi segnali d'uscita per rispondere ai requisiti del tuo sistema.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Brochure - Sensori e contatori Belimo
(pdf -
4,13 MB)
Innovazioni per la vostra serenità
Facilità di installazione e di commissioning
I sensori da canale di Belimo hanno un corpo aggiuntivo IP65 per una facile installazione e commissioning. Gli accessori montati sono inclusi nella fornitura. I sensori sono caratterizzati da range di temperatura e di pressione selezionabili in loco, elevata precisione, affidabilità e autocalibrazione.
Gamma di prodotti
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Prodotti specifici per il cliente
L'aggiornamento o il retrofit di un sistema HVAC esistente presenta ulteriori problemi, soprattutto se l'edificio è parzialmente o completamente occupato. Un'installazione facile e veloce è fondamentale in questa situazione. Pertanto, la selezione dei componenti e la loro compatibilità con il sistema esistente sono di fondamentale importanza. Le nostre soluzioni per retrofit si concentrano su qualità e affidabilità. Di conseguenza, i nostri prodotti contribuiscono ad aumentare e garantire le prestazioni e il funzionamento esente da manutenzione del vostro sistema HVAC. Se non trovate quello che cercate nella nostra vasta gamma prodotti, fabbricheremo il vostro assemblaggio specifico nella nostra officina (in multi-confezione a partire da 1 pezzo).
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Soluzioni di collegamento meccanico ed elettrico adattate al vostro sistema/ai componenti esistenti.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. I sensori da canale Belimo offrono:
- Un'ampia scelta per tutte le esigenze in applicazioni di ventilazione o idroniche e per il retrofitting
- Consegne veloci
- Assistenza completa per tutta la vita utile del prodotto
- Scoprite l'alta qualità Belimo
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Ammortamento rapido
- 5 anni di garanzia
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. I sensori da canale Belimo offrono:
- Compatibilità con tutti i comuni sistemi di building automation (BAS), che li rende adatti all'uso in qualsiasi applicazione HVAC
- Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo
- Accesso ai dati dell'applicazione per l'integrazione nelle sequenze di regolazione BAS grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
- Materiali di alta qualità e robusti
- Conformità ai requisiti IP65 e alla certificazione UL
- 5 anni di garanzia
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. I sensori da canale Belimo offrono:
- Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)
- Cablaggio e parametrizzazione ridotti
- Gamma completa di soluzioni di campo, con sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, portata, CO2 e composti organici volatili (COV), per tubazioni, canali e applicazioni per esterno
- Assistenza e supporto eccellenti
- Test dei punti dati senza utensili per un commissioning efficace.
- Consegne veloci
- Materiali di alta qualità e robusti
- 5 anni di garanzia
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I sensori da canale Belimo offrono:
- Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
- Tempi di consegna e percorsi brevi
- Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / produttore impianto
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. I sensori da canale Belimo offrono:
- Piastra di montaggio rimovibile e clip a molla per un montaggio semplice
- Campi di misura selezionabili sul posto
- Cablaggio e parametrizzazione ridotti grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. I sensori da canale Belimo offrono:
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Accesso ai dati dell'applicazione tramite protocolli di comunicazione BACnet e Modbus e riduzione del cablaggio e della parametrizzazione
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. I sensori da canale Belimo offrono:
- Retrofit rapido e semplice, in combinazione con la Belimo Retrofit App
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Collegamenti a vite modulari che consentono varie configurazioni di montaggio e di cavi per un assemblaggio e un'installazione flessibili
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant App
La Belimo Assistant App permette al vostro smartphone la parametrizzazione in loco di serrande, VAV e attuatori valvola di ultima generazione!
Commissioning efficace, controlli operativi rapidi durante il funzionamento, facile da utilizzare e pronta all'uso in qualsiasi momento. L'adattamento per la conversione semplice. Documentate e inviate i vostri dati di funzionamento e di impostazione.
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk