Solutions de remplacement pour capteurs
La fiabilité que vous connaissez et que vous attendez
D’une fiabilité supérieure, les capteurs de CVC de Belimo sont faciles à installer et s’intègrent parfaitement aux principaux systèmes d’automatisation du bâtiment. La conception innovante du boîtier sans outil permet un montage rapide et une mise en service facile, et offre une protection de niveau NEMA 4X / IP65. La gamme de produits comprend des capteurs de précision pour la mesure de la température, de l'humidité, de la pression, du CO₂, des composés organiques volatils (COV) dans les conduits et les tuyaux. Ils sont offerts dans une grande variété de signaux de sortie en fonction des besoins du système.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Brochure - Capteurs et compteurs Belimo
(pdf -
4,13 Mo)
Innovation pour une tranquillité d’esprit
Installation et mise en service simples
Les capteurs de conduit de Belimo ont un boîtier IP65 adaptable pour une installation et une mise en service simples. Les accessoires fixés sont inclus dans l'étendue de la livraison. Les capteurs sont caractérisés par une température et des plages de pression réglables sur site, une grande précision, fiabilité et auto-calibration.
Gamme de produits
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Produits personnalisés pour les clients
La mise à niveau ou le RetroFIT+ d’un système CVC existant présente des défis supplémentaires, en particulier lorsque le bâtiment est partiellement ou totalement occupé. Une installation rapide et facile est essentielle dans cette situation. Par conséquent, la sélection des composants et leur compatibilité avec le système existant sont d’une importance capitale. Nos solutions de retrofit sont axées sur la qualité et la fiabilité. Ainsi, nos produits contribuent à augmenter et à garantir la performance et le fonctionnement, sans entretien, de votre système CVC. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre gamme de produits, nous pouvons fabriquer votre pièce de raccordement dans notre usine (à partir d'un multipack de 1 pièce).
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Solution de raccordement mécanique et électrique adaptée à votre système/composants existants.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Une large sélection pour toutes les exigences de ventilation ou les applications hydrauliques de même que pour le post-équipement
- Délais de livraison courts
- Assistance complète pendant toute la durée de vie du produit
- La grande qualité Belimo reconnue
- Un excellent rapport qualité-prix
- Un amortissement rapide
- Une garantie de cinq ans
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les capteurs de conduit de Belimo vous offrent :
- Compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment courants, ce qui en font l'instrument parfait pour toutes les applications de CVC
- Données BIM et fichiers STEP dans le sélecteur VDI Belimo
- Accès aux données d'application aux fins de l'intégration aux séquences de commande du système immotique grâce aux protocoles de communication BACnet et Modbus
- Matériaux de qualité et robustes
- Conformité aux exigences d’homologation IP65 et UL
- Une garantie de cinq ans
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Parfaite compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment et de commande courants (BACS)
- Diminution du raccordement et du paramétrage
- Gamme complète de solutions de terrain, avec des capteurs pour mesurer la température, l'humidité, la pression, le débit, le CO2 et les composés organiques volatils (COV) dans les tuyaux, les conduits et pour des applications extérieures
- Service et assistance hors pair
- Test de point de données sans outils pour une phase de mise en service efficace.
- Délais de livraison courts
- Matériaux de qualité et robustes
- Une garantie de cinq ans
Grossistes spécialisés
Pour vos clients, vous comptez sur une haute disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu'une assistance technique complète de vos fournisseurs. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Sélection de produit et installation rapides et simples grâce à notre gamme de produits optimisée
- Délais et voies de livraison courts
- Service après-vente fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Installateurs/fabricant d'usine
L'installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l'assistance d'experts vous aident à tenir votre planning serré. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Plaque de fixation et pince à ressort amovibles pour un montage simple
- Plages de mesure configurables sur place
- Raccordement et paramétrage réduits grâce aux protocoles de communication Modbus et BACnet
Propriétaires d'immeubles
Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Accès aux données d’application avec les protocoles de communication BACnet et Modbus, et raccordement et paramétrage réduits
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. Les capteurs de conduit de Belimo offrent :
- Post-équipement rapide et simple en combinaison avec l’appli Belimo Retrofit
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Raccordements vissés modulaires permettant des configurations de montage et de câblage variables ainsi qu’un montage et une installation flexibles
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Belimo Assistant App
Avec la Belimo Assistant App, votre smartphone permet une programmation sur place sans fil pour les registres, les systèmes à VAV et les servomoteurs de vanne dernière génération !
Mise en service efficace, vérification de fonctionnement rapide pendant le fonctionnement, pratique à utiliser et prêt chaque fois que le service est requis. Adaptation simple pour la conversion. Documentez et envoyez vos données de réglage et de fonctionnement.
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk