belimo_IAQ-products_stage-teaser

Prodotti per una qualità dell'aria interna sana

  1. Home
  2. Qualità dell'aria interna e soluzioni HVAC ad alta efficienza energetica

Come i prodotti Belimo contribuiscono a una qualità dell'aria interna sana (IAQ)

Garantire la qualità dell'aria interna richiede un approccio su più fronti. Oltre alla costruzione del sistema e alla manutenzione regolare, sono essenziali prodotti affidabili. Belimo offre una gamma completa e innovativa di dispositivi di controllo HVAC per mantenere l'aria interna salubre, minimizzando il consumo energetico. Dai sensori accurati e affidabili alle soluzioni a portata dell'aria variabile (VAV) per la ventilazione controllata a richiesta, agli attuatori a corsa veloce e all'Energy ValveTM all-in-one, i nostri prodotti sono integrati dalla nostra vasta esperienza nel fornire prestazioni efficienti del sistema HVAC. Grazie alla perfetta integrazione con il BMS e alla connettività basata sul cloud, gli utenti ottengono una visibilità completa delle misurazioni della qualità dell'aria interna per il monitoraggio e il controllo continuo.

  • Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna (pdf - 2,55 MB)

Sensori per la misurazione della qualità dell'aria interna

Ciò che non può essere misurato non può essere controllato. Belimo offre una vasta gamma di sensori ambiente e da condotto per misurare accuratamente la temperatura, l'umidità relativa e assoluta, l'entalpia, il punto di rugiada, CO2 e i VOC. La gamma comprende sensori attivi e passivi. I sensori da condotto possiedono una costruzione robusta che soddisfa i requisiti NEMA 4X/IP65.

I sensori ambientali attivi possono essere messi in funzione e diagnosticati con la Belimo Assistant App su uno smartphone. Grazie alla comunicazione wireless NFC, le configurazioni possono essere effettuate anche quando i sensori non sono alimentati. 

Oltre a essere precisi, i sensori Belimo hanno un breve tempo di risposta e un basso tasso di deriva, fornendo stabilità a lungo termine. Sono fatti su misura per un'installazione e un commissioning veloci e senza errori, offrendo un'unica copertura calotta a scatto, una piastra posteriore rimovibile, morsettiere rimovibili a molla e protezione dall'inversione di polarità.

  • Sensori ambiente Belimo
sensors_healthcare_webpage_900x510

Soluzioni VAV per la ventilazione controllata a richiesta

belimo_VAV-Compact_Transparent

L'aria che respiriamo ha un impatto sulla nostra salute e sulla nostra produttività, quindi il controllo preciso del flusso d'aria è fondamentale in ogni spazio di lavoro. I sistemi a portata dell'aria variabile (VAV) ben progettati assicurano l'adeguata quantità di aria fresca e l'eliminazione dell'aria contaminata in modo controllato nello spazio. Il funzionamento controllato a richiesta aiuta a massimizzare l'efficienza energetica con la quantità di flusso d'aria necessaria. Misurare i livelli di CO2 nell'ambiente è un modo eccellente per raggiungere questo obiettivo, poiché è un indicatore affidabile della freschezza dell'aria. Inoltre, i sistemi VAV permettono la pressione negativa e positiva in ambienti critici, come le camere di isolamento.

Gli accurati sensori del flusso d'aria di Belimo, combinati con la tecnologia degli attuatori - che è stata testata milioni di volte - forniscono una registrazione precisa del Δp e il controllo delle portate più piccole. L'integrazione in un sistema di gestione dell'edificio costituisce la base per controllare il carico dei ventilatori in modo uniforme e ottimizzato dal punto di vista dei costi.

Belimo Energy Valve™ per la gestione integrata dell'energia termica

Belimo_Showroom_new2

Il corretto condizionamento dell'aria fornita è essenziale per un'aria interna sana. Questo può essere ottenuto ottimizzando allo stesso tempo l'efficienza energetica. 

La pluripremiata Belimo Energy ValveTM è il perfetto esempio di un'innovazione Belimo che combina intelligenza con attuatore, sensori di portata e valvola a sfera. Questa combinazione va ben oltre il controllo PI per risolvere la sindrome da basso delta T e offrire il controllo di portata e potenza. Affrontare la diffusa sindrome da basso delta T aiuta a migliorare l'efficienza energetica e ad abbassare significativamente il costo complessivo delle prestazioni. La valvola a chiusura ermetica previene i trafilamenti e assicura un controllo preciso e stabile.

La Energy Valve di nuova generazione combina il controllo energetico con la misurazione dell'energia certificata MID in un'unica unità, assicurando un'elevata precisione e affidabilità, consentendo una fatturazione accurata ed efficiente e una gestione trasparente dell'energia termica. L'accesso digitale assicura configurazioni o regolazioni, commissioning e manutenzione facili utilizzando l'NFC e la Belimo Assistant App o un server web che fornisce piena trasparenza ai dati energetici dell'utente finale.

Con BACnet/IP o MSTP, Modbus TCP o RTU a bordo, l'Energy Valve può comunicare direttamente con il sistema di gestione dell'edificio. L'interfaccia Ethernet permette un collegamento diretto e sicuro al cloud, mentre il Power over Ethernet (PoE) elimina la necessità di un'alimentazione supplementare.

  • Belimo Energy Valve™

Attuatori per serranda per svariate condizioni

Gli attuatori per serranda sono essenziali per la salubrità dell'aria interna, poiché sono necessari per garantire un funzionamento affidabile dei sistemi HVAC.

  • Presa d'aria per controllare la giusta quantità di aria esterna.
  • All'interno dell'unità di trattamento aria per controllare l'aria di alimentazione, di ritorno e di ricircolo.
  • La zona da controllare assicura la giusta quantità di aria fresca in base alla domanda e agli ingressi dell'aria, garantendo il modello di flusso d'aria desiderato.

Gli attuatori per serrande aerauliche sono stati il primo prodotto innovativo di Belimo più di 45 anni fa. Grazie ai continui progressi tecnologici nell'industria HVAC, Belimo è un leader del mercato. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi di gestione dell'edificio e nelle piattaforme IoT

belimo_EV-commissioning

L'integrazione della comunicazione digitale nelle unità e nelle attrezzature offre flessibilità nella creazione di soluzioni HVAC innovative che possono controllare, monitorare o effettuare manutenzione da qualsiasi luogo. Gli operatori del sistema di gestione dell'edificio (BMS) beneficiano dei dati delle unità che sono facilmente accessibili per il monitoraggio e il controllo del sistema. I facility manager ottengono una visione preziosa del funzionamento e delle prestazioni delle apparecchiature, insieme all'accesso a tutti i dati delle unità, consentendo il rilevamento tempestivo dei guasti e aiutando la diagnostica del sistema. Gli inquilini vogliono essere in grado di ridurre al minimo il consumo energetico e i costi in base all'utilizzo.

I prodotti Belimo supportano i protocolli di comunicazione aperti Modbus, BACnet basati su RS485 o TCP/IP*. I prodotti IoT-ready di Belimo possono collegarsi alle piattaforme IoT degli edifici moderni parallelamente alla connettività del sistema di gestione dell'edificio, offrendo input per trasferire i valori di misurazione dei sensori all'ecosistema digitale, risparmiando ulteriori punti I/O. Con la potente e sicura client Application Programming Interface (API), terzi possono integrare le unità IoT di Belimo in un ecosistema OEM, in una piattaforma BIoT aperta o sviluppare i loro servizi.

  • Un nuovo approccio all'IoT degli edifici (BIoT)

 

Insieme, questi prodotti di alta qualità assicurano il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza delle persone e di loro immobili, garantendo anche una facile installazione e una ridotta manutenzione.
 

Altre domande sui prodotti IAQ?

  • Contatta il tuo partner per l'aria interna sana

Altri argomenti interessanti sulla qualità dell'aria interna sana

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

I 7 elementi essenziali per un'aria interna sana

La relazione tra la costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del vostro sistema HVAC è vitale per ottenere un'aria interna sicura e sana. Belimo ha identificato 7 fattori essenziali per garantire un'aria interna sana negli edifici. 
 

Impara come migliorare la qualità dell'aria interna:

  • I 7 elementi essenziali Belimo per un'aria interna sana
ENERGY_900x510

Impatto dell'IAQ sulla nostra salute

L'IAQ è spesso trascurata, e si presume che l'aria interna sia naturalmente sicura da respirare. Con la maggior parte del nostro tempo trascorso al chiuso, questo può essere un presupposto pericoloso, poiché la qualità dell'aria influisce sulla nostra concentrazione, produttività, comfort e, soprattutto, sulla nostra salute. 
 

Scopri come l'IAQ influenza la nostra salute:

  • Influenza della qualità dell'aria sulla nostra salute
  • Una buona qualità dell'aria per una performance migliore
belimo_webinar_teaser

Formazione e webinar IAQ

L'obiettivo dei nostri webinar e programmi di formazione HVAC è educare ulteriormente i consulenti assistenza esperti, i facility manager, i distributori, gli installatori di controllo e i proprietari di edifici sui problemi del mondo reale e sulle soluzioni relative all'IAQ nonché sull'importanza della salute degli occupanti e sulle prestazioni efficienti del sistema. Le nostre offerte sono organizzate e tenute in tutto il mondo.

  • Visita il nostro canale di formazione IAQ