B207+LF120 US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
Atuador instalado
B207+LF120-S US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPDT
Atuador instalado
B207+LF24 US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
Atuador instalado
B207+LF24-3 US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
B207+LF24-MFT US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
B207+LF24-MFT-S US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, MFT/programável
Atuador instalado
B207+LF24-S US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
Atuador instalado
B207+LF24-SR US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
Atuador instalado
B207+LF24-SR-S US
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, Modulação
Atuador instalado
B207+LRB120-3
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
B207+LRB24-3
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
B207+LRB24-3-S
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios, 1x SPDT
Atuador instalado
B207+LRB24-3-T
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios, Terminais
Atuador instalado
B207+LRB24-MFT
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
B207+LRB24-SR
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
Atuador instalado
B207+LRB24-SR-T
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Terminais, Modulação
Atuador instalado
B207+LRCB24-3
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
B207+LRQX24-1
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off
Atuador instalado
B207+LRQX24-MFT
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
Atuador instalado
B207+LRX120-3
Válvula de controle caracterizada (CCV), 1/2", 2 vias, Cv 0.3
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
Dados de projeto: Dados de projeto