Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
  • 0

    Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv
  1. Início
  2. Válvulas de controle

Válvulas de Controle Caracterizado

LRM-IMG_belimo_control_valve_reflection_en-us

Controle e Confiabilidade

A válvula de controle caracterizado (CCV) marca um verdadeiro avanço em válvulas de controle. Ela combina as altas capacidades de fechamento de uma válvula de esfera com um disco caraterizador que garante uma característica de fluxo igual porcentagem. Desde o seu lançamento em 1999, mais de 2 milhões de CCVs foram vendidas em sistemas hidrônicos. A CCV oferece uma linha de Cv abrangente para diversas aplicações, tais como unidades de tratamento de ar, serpentinas de aquecimento e resfriamento, unidades de serpentinas de ventilador, ventiladores e serpentinas de reaquecimento VAV.

  • Brochura da válvula de controle caracterizada de 6 vias (pdf - 4,03 MB)
  • Brochura HTCCV (pdf - 1,35 MB)
  • Documentação técnica da válvula de controle caracterizada (pdf - 30,1 MB)
  • Apresentação da válvula de controle caracterizada (pdf - 1,69 MB)

Ecologicamente corretas

ICON_proven_reliability

Confiável

ICON_installation-efficiency

Eficiência de instalação

ICON-zonetight-zero-Leakage

Vazamento zero

Verdadeiro Avanço em Válvulas de Controle

application_ccv-install-new

A série CCV da Belimo inclui válvulas HTCCV e válvulas de controle caracterizado de 6 vias, todas com o design de esfera inovador, que são operadas por um atuador rotativo. Os atuadores são controlados por uma tensão padrão para controle liga/desliga, modulação, ou ponto flutuante que move a válvula de esfera para a posição ditada pelo sistema de controle. A válvula é estanque a bolhas, evitando perdas de energia e ajuda a reduzir os custos operacionais.

Linha de Produtos

TSR-IMG_ccv-npt-new-logo_en-us

CCV½” - 2”, 2 vias e 3 vias

0,3 a 240 Cv, terminal conector NPT

  • Compre agora
TSR-IMG_ccv-flange-new-logo_en-us

CCV2½” - 6”, 2 vias

70 a 400 Cv, flangeada (ANSI 125 e 250)

  • Compre agora
TSR-IMG_high-temp-ccv-new-logo_en-us

HTCCV½” - 1”, 2 vias

0,29 a 28 Cv, terminal conector NPT

  • Compre agora
TSR-IMG_6-way_ccv-new-logo_en-us

CCV de 6 vias½” - 1”, 6 vias

0,29 a 7,4 Cv, 0,29 a 7,0 Cv, terminal conector NPT

  • Compre agora

Belimo SelectPro – Ferramenta de Dimensionamento e Seleção

new_selectpro

Dimensionamento e seleção simplificados

SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca.

Os recursos SelectPro’ incluem:

  •  Construtor de Exportação – Projetar uma exportação para adequar-se às suas necessidades
  •  Documentos de Referência – Localizar informações em um local central
  •  Perfis de Contato – Capacidade de salvar perfis de contato múltiplos
  •  Gerador de Cotações – Criar uma cotação profissional a partir da sua agenda
  •  Download de Mídia – Salvar um arquivo ZIP com toda a mídia da sua agenda’

Perguntas? Comentários? Email SelectPro@us.belimo.com

  • Faça download do Belimo SelectPro™

  • Belimo SelectPro Americas (msi - 58,44 MB)
  • Visit Belimo SelectPro™ Online

  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Histórias de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As válvulas de controle caracterizado da Belimo fornecem:

  • Close-off de até 200 psi para garantir uma operação segura
  • O atuador de retorno por mola, e segurança eletrônico abre ou fecha a válvula durante falta de energia para atender os requisitos de sequência
  • Classificação de vazamento 0% aumenta a eficiência do Delta T da planta e o conforto do prédio
  • Valores Cv iguais às válvulas globo do mesmo tamanho que não requerem nenhum design de sistema adicional
  • A válvula de seis vias oferece duas sequências com capacidades Cv diferentes para aquecimento e resfriamento
  • A série HTCCV trabalham com vapor para até 15 psi de pressão de entrada e classificação de meios de água quente até 130°C para equipamento HVAC

Instaladores e Distribuidores

ICON_contractors-distributors

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As válvulas de controle caracterizado da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
  • Close-off de até 200 psi para garantir uma operação segura
  • Ela combina as altas capacidades de fechamento de uma válvula de esfera com um disco caraterizador que garante uma característica de fluxo de igual porcentagem
  • Ela combina as altas capacidades de fechamento de uma válvula de esfera com um disco caraterizador que garante uma característica de fluxo de igual porcentagem para atender requisitos de especificação
  • Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador

Proprietários de Prédios

ICON_bldgowner

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As válvulas de controle caracterizado da Belimo oferecem:

  • A tecnologia de válvulas de controle caracterizado resiste a entupimentos devido a resíduos e garante que o fluxo seja mantido em sistemas de aquecimento e resfriamento
  • A característica de fluxo igual porcentagem fornece controle ótimo de serpentinas e a tecnologia de motor CC sem escova proporciona uma operação silenciosa e precisa para manter uma ambiente confortável no prédio
  • Uma válvula executa o controle de transição e modulação para uma única serpentina em um sistema de 4 tubulações (válvula de 6 vias)
  • Close-off de até 200 psi para garantir uma operação segura

Gerentes de Instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas de controle caracterizado da Belimo fornecem:

  • Classificação de vazamento 0% aumentam a eficiência do Delta T da planta e o conforto do prédio
  • O controle melhor com característica de fluxo de percentual igual previne a “variação” do circuito de controle, aumentando a vida útil do atuador e da válvula
  • A tecnologia de válvulas de controle caracterizado resiste a entupimentos devido a resíduos e garante que o fluxo seja mantido em sistemas de aquecimento e resfriamento
  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada para projetos de melhoria ou retrofits
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

ICON_esco

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas de controle caracterizado da Belimo oferecem:

  • Classificação de vazamento 0% aumentam a eficiência do Delta T da planta e o conforto do prédio
  • Close-off de até 200 psi para garantir uma operação segura
  • O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso
  • A válvula de seis vias oferece duas sequências com capacidades Cv diferentes para aquecimento e resfriamento
  • O controle melhor com característica de fluxo de percentual igual previne a “variação” do circuito de controle, aumentando a vida útil do atuador e da válvula

Agentes de Comissionamento/Instaladores

ICON_commissioning

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você’ tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As válvulas de controle caracterizado da Belimo oferecem:

  • A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
  • Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
  • Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
  • A tecnologia de válvulas de controle caracterizado com esfera giratória passará os resíduos na água e eles não ’ ficarão presos, garantindo que o fluxo seja mantido em sistemas de aquecimento e resfriamento
Recursos
ICON_video-on-web

Vídeos & Webinários

A Belimo oferece apresentações de webinários online e gravados. Estes webinários gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista um vídeo agora, e saiba mais sobre as válvulas de controle caracterizado da Belimo.

  • Steam Valve Sizing and Selection
  • Functionality of the 6-way CCV
ICON_case-studies

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • 6-Way CCV Technical Documentation (pdf - 4,2 MB)
  • Guia de especificações de válvula esfera (docx - 111 KB)
  • Formato mestre de 6 vias (docx - 38 KB)
ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.

  • Universidade Belimo
Histórias de sucesso
Habitat_new

Califórnia, Estados UnidosHabitat for Humanity

  • Saiba mais
NYPost_new

Nova Iorque, Estados UnidosNew York Post

  • Saiba mais
Sonoma_new

Califórnia, Estados UnidosUniversidade do Estado de Sonoma

  • Saiba mais
western-wyoming

Wyoming, United StatesWestern Wyoming College

  • Saiba mais

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça