2. Válvulas
  3. Válvulas de controle caracterizadas

B207+LF120 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B207+LF120 US

B207+LF120 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.3 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
Atuador instalado
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
Numero de vias
2 vias
Kv
0.3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
5,5 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça