Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
    Para o centro de download
  • 0

    Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv
  1. Início
  2. Válvulas
  3. Válvulas de controle caracterizadas

B207+LF24-3 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B207+LF24-3 US

B207+LF24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.3 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
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
Especificações da válvula

Numero de vias
2 vias
Kv
0.3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
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
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF