Gestão transparente da energia térmica com tarifamento via IoT
Medição térmica certificada
Os medidores de energia térmica da Belimo atendem a EN1434/MID e estão equipados para tarifamento direto ou remoto com base em IoT. Os medidores de energia com aprovação MID oferecem monitoramento permanente de glicol com um alarme que pode ser acionado se o glicol estiver presente na água, afetando as leituras de energia. Para opções de medidores não-MID, o monitoramento e compensação automática de glicol patenteado pela Belimo garante que sua medição continue precisa, independentemente do tipo ou concentração de glicol.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Belimo Assistant 2
Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.
Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo.
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).
Acessórios:
- ZTH EU (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
Integração Perfeita
Os medidores de energia térmica fornecem integração direta no BMS e estão equipados para permitir o monitoramento e faturamento de energia com base em IoT de terceiros. Um dispositivo fornece todas as informações necessárias para controlar, faturar, monitorar e melhorar o desempenho de seu sistema.
Projeto modular para uma troca rápida de medidores
O medidor de energia térmica consiste de um módulo sensor de vazão e sensores de temperatura conectados, que agregam a funcionalidade de medição e lógica. Capacidades de comunicação de dados através de bus e NFC (comunicação em campo de proximidade.O módulo do sensor está disponível como peça de reposição. Alguns países exigem substituição periódica para a recalibração de acordo com os regulamentos nacionais. O módulo lógico pode ser desconectado do módulo do sensor (deixando todos os cabos conectados), permitindo que o módulo do sensor inferior seja facilmente trocado.
Recursos Adicionais
Combine medição e controle de energia, medição e tarifamento de energia térmica certificada
A Belimo Energy Valve™ integra medição de energia, controle, gerenciamento do Delta T e, se necessário, faturamento via IoT em um único dispositivo. Ela oferece uma integração perfeita e direta com as plataformas de monitoramento baseadas em BMS ou IoT, com monitoramento baseado em IoT, ferramentas de melhoria de desempenho e dados de faturamento. Os dois mundos de "controle de energia" e "medição e faturamento de energia térmica certificada" estão sendo unidos. Reunindo características de desempenho para economizar seu tempo e dinheiro.