Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ e
medidor de energia térmica

  1. Início

Gestão integrada de energia térmica e faturamento mais fácil do que nunca

A Belimo Energy Valve com o medidor de energia térmica combina medição e controle de energia, gerenciamento do Delta T e faturamento via IoT em um único e eficiente dispositivo. Oferece integração direta e perfeita com sistemas de gerenciamento predial (BMS) e plataformas de monitoramento baseadas em IoT, unindo recursos voltados para o desempenho que economizam tempo e reduzem custos. Com recursos certificados de medição e faturamento de energia, a solução foi projetada para gerenciamento abrangente de energia e eficiência otimizada.

  • Belimo Energy Valve™ em aplicações AVAC
  • FAQ

A Belimo reúne o que deve estar junto.

A Belimo combina a medição de energia térmica com o controle exato da temperatura, permitindo a maximização do impacto do seu sistema AVAC. Neste vídeo, descubra a funcionalidade e os benefícios da Energy Valve e do medidor de energia térmica para suas instalações.

Faturamento da energia com medidor de energia integrado

O campus da Universidade de Bremen tem mais de 30 edifícios construídos nos anos 70, que foram repetidamente ampliados e renovados. O aumento dos requisitos de energia ao longo dos anos levou a uma complicada distribuição de volume e manutenção do fornecimento de refrigeração e aquecimento. 
Graças à cooperação com o Sr. Florian Ruby da M&P Braunschweig GmbH e à instalação das Energy Valves da Belimo, a Universidade de Bremen conseguiu resolver as idiossincrasias hidrônicas deste sistema historicamente desenvolvido. O controle da potência e da taxa de vazão de massa das válvulas garante uma alimentação confiável. 
Os sistemas de geração serão utilizados de forma otimizada e o fornecimento aos edifícios individuais não será nem superior, nem inferior ao necesário. 
Os dados registrados fornecem à central de energia da Universidade de Bremen um elevado grau de transparência; um feito que antes não era possível com uma válvula de controle básica. 
Além do monitoramento e controle transparente do sistema de aquecimento e resfriamento, a energy valve também permite o faturamento de energia com base em IoT, aprovado pela MID, dentro dos centros de custo individuais.

Juntando medição certificada e controle preciso em um único dispositivo

A eficiente Belimo Energy Valve™ oferece medição de energia certificada (MID) e controle independente de pressão, além de gerenciamento do delta T em um único dispositivo. O gerenciamento do delta T integrado na Belimo Energy Valve™ mede continuamente a propagação de temperatura e a compara com o limite fixo definido pelo usuário. Se a temperatura ficar abaixo do valor limite, a Belimo Energy Valve™ ajusta automaticamente a vazão para eliminar o excesso. Sistemas de aquecimento ou resfriamento operados com quantidades excessivas de água são incapazes de converter esse excesso de vazão em uma maior capacidade de aquecimento ou resfriamento, resultando muitas vezes em síndrome do Delta T baixo na planta. Medir e controlar a propagação de temperatura entre o vazão e o retorno em cada trocador de calor é fundamental para garantir os menores custos de bombeamento possíveis, nossa lógica integrada evita a ocorrência de baixo Delta T no trocador de calor, enquanto retém o conforto.

Aprenda com Jon: Como Detectar e Resolver a Síndrome do Delta T Baixo

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Medição confiável certificada que permite faturamento com base em IoT

Nossos medidores integrados na Energy Valve são certificados de acordo com EN1434/MID e equipados para serem incorporados no BMS sem problemas e, se necessário, em uma plataforma de faturamento baseada em IoT. Nossas opções de medidores não certificados contêm o recurso patenteado de monitoramento e compensação automática de glicol da Belimo para garantir que as medições de potência permaneçam precisas, independentemente da concentração de glicol. A Energy Valve com o medidor de energia térmica oferece monitoramento de glicol utilizando o algoritmo de lógica avançada a bordo para garantir os níveis ótimos de glicol em todos os momentos, reduzindo os altos custos de bombeamento e eliminando os riscos de congelamento.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Casos de sucesso

Merck Biodevelopment, França

"A energy valve é um elemento chave neste projeto. Ela nos permitiu obter um grande volume de dados, melhorar a eficiência energética e alcançar a saída certa, o vazão certo e a temperatura certa, no momento certo". - Frederic Yvorel, Facilities Site Coordinator da Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Suíça

"O que eu mais gosto na solução é a conectividade na nuvem da energy valve. Ela nos oferece transparência em relação aos nossos fluxos de energia e a garantia de que estamos fazendo a coisa certa". - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, EUA

"Conseguimos reduzir o bombeamento de água de resfriamento no Citizen’s Plaza em 49% graças às válvulas. Desde então, passamos a utilizar a Belimo Energy Valve™ em diversos outros projetos com sucesso semelhante". - Chad Lovell, Especialista em Operações e Segurança na Jones Lang LaSalle.

O futuro dos sistemas AVAC é conectado

A conectividade sempre foi um recurso importante de nossos produtos. A Belimo Energy Valve™ e o medidor de energia térmica têm integrados todos os protocolos comuns de comunicação de automação predial (BACnet IP e MS/TP, Modbus TCP e RTU, e Belimo MP-Bus), além de serem compatíveis com M-Bus por meio de um conversos. A comunicação de barramento também pode ser utilizada para monitoramento e anulação ao controlar a Belimo Energy Valve™ por meio de um sinal de controle analógico.

A integração de dados sobre energia nunca foi tão fácil

A integração de dados sobre energia nunca foi tão fácil. A Belimo Energy Valve™ e o medidor de energia térmica oferecem integração direta ao sistema de gerenciamento predial e estão equipados para permitir o monitoramento e o faturamento de energia baseados em IoT de terceiros. Um dispositivo fornece todas as informações necessárias para controlar, faturar, monitorar e melhorar o desempenho de seu sistema.

A conexão Belimo Cloud oferece uma extensão de até sete anos, juntamente com uma série de outros benefícios. Manter uma Energy Valve dupla digital na nuvem permite aos usuários autorizados interagir diretamente com os dados ou aos proprietários do dispositivo autorizar um terceiro a fornecer serviços de faturamento ou mesmo analíticos.

  • Uma nova abordagem sobre IoT em edifícios
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.

Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo.
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).

Acessórios:
- ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Vídeos de instruções
  • Saiba mais sobre o Belimo Assistant 2

Projeto modular para uma troca rápida de medidores

O medidor de energia térmica das Energy Valves consiste de um módulo sensor de vazão e sensores de temperatura conectados, que agregam a funcionalidade de medição e lógica. Capacidades de comunicação de dados via bus e comunicação por campo de proximidade.O módulo do sensor está disponível como peça de reposição. Alguns países exigem substituição periódica para a recalibração de acordo com os regulamentos nacionais.O módulo lógico pode ser desconectado do módulo do sensor (deixando todos os cabos conectados), permitindo que o módulo do sensor inferior seja facilmente trocado.

  • Medidor de energia térmica
belimo_fast-meter-exchange

Recursos Adicionais

Perfomance_Report

Relatórios de desempenho

Os principais indicadores de desempenho são ilustrados graficamente mostrando os dados de desempenho atuais e históricos de taxas de vazão, consumo de energia e Delta T, além de uma visão geral dos avisos ou erros na operação que podem prejudicar a eficiência. Os relatórios estão disponíveis trimestralmente.

  • Relatórios de desempenho Energy Valve (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Guia de Aplicação

O guia de aplicação da Belimo Energy Valve™ é uma fonte de informação para planejamento, seleção e aplicação da Belimo Energy Valve™. Ela contém informações práticas e educacionais destinadas a engenheiros de planejamento, integradores de sistemas, instaladores de AVAC, engenheiros de comissionamento, gerentes de instalações e proprietários de edifícios.

  • Guia de Aplicação Belimo Energy Valve (pdf - 8,15 MB)

A Belimo Energy Valve™ em aplicações de aquecimento e resfriamento

A Energy Valve em aplicações de aquecimento

A animação ilustra uma Belimo Energy Valve™ do lado da alimentação de uma aplicação de aquecimento.
O ponto de ajuste Delta T da válvula corresponde ao design Delta T da Serpentina , 11  Fahrenheit/6  Kelvin.

À medida em que os sensores de temperatura começam a perceber um diferencial de temperatura mais baixo na bobina, a válvula começa a fechar. O vazão começa a desacelerar, permitindo uma troca de calor mais eficiente na bobina e eliminando o excesso. Uma vez que a válvula reconhece que o Delta T está começando a se estabilizar, ela permite que mais vazão retorne através da bobina e mantém disponível a transferência de calor ideal.

A Energy Valve em aplicações de arrefecimento

Nesta animação, a configuração da Belimo Energy Valve™ está do lado de retorno de uma serpentina de resfriamento. 
O ponto de ajuste do Delta T da válvula está correspondendo ao design Delta T da Serpentina, 15  Fahrenheit/8  Kelvin.

À medida em que os sensores de temperatura detectam que o Delta T está abaixo do ponto de ajuste por alguns minutos, a válvula começa a fechar para reduzir o vazão. Isso permite que o trocador de calor otimize a produção de energia e elimine o excesso. Assim que o Delta T começa a se estabilizar, a válvula começa a abrir para manter constante a saída de troca de calor projetada através da bobina.

Joerg Explica Como Aumentar a Eficiência Energética com a Energy Valve

A Belimo Energy Valve™ oferece muitas funções integradas para realizar a otimização de energia e tornar os sistemas AVAC mais eficientes. Saiba como reduzir a energia térmica através de uma taxa de vazamento melhor, um controle independente de pressão e o gerenciamento do Delta T.

Premiada com o selo de Solução Eficiente da Solar Impulse

A Fundação Solar Impulse é conhecida por um portfólio de 1000 soluções inovadores que atendem aos padrões exigentes de sustentabilidade e rentabilidade. Temos o prazer de anunciar que a Belimo Energy Valve™ foi selecionada como uma das mil soluções que receberam o selo de Solução Eficiente da Solar Impulse.

  • Aliança Mundial para Soluções Eficientes

Swisscom IoT Climate Award 2021

O Swisscom IoT Climate Award homenageia realizações excepcionais de empresas que contribuem para uma redução das emissões de CO2 com suas soluções de IoT. Estamos orgulhosos de que a Energy Valve da Belimo tenha conquistado o segundo lugar com sua conexão à nuvem.

  • A Belimo está comprometida com a sustentabilidade

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça