Válvulas borboleta | Válvulas borboleta com corpo em aço carbono e ferro dúctil
A válvula borboleta mais inteligente do mercado
As combinações de válvulas borboleta estão disponíveis em tamanhos de 2" a 24" para aplicações de 2 e 3 vias projetadas para utilização em sistemas de tubulação ANSI que exigem a inexistência de vazamento. Os conjuntos estão disponíveis com caixa de proteção NEMA 2 ou 4X e oferecem diversos valores Cv para proporcionar uma solução de válvula de controle econômica para aplicações de alta vazão.
-
Brochura da válvula borboleta
(pdf -
5,64 MB)
-
Documentação técnica da série HD e L
(pdf -
6,05 MB)
-
Documentação técnica série SHP
(pdf -
7,68 MB)
-
Documentação técnica série VIC
(pdf -
7,11 MB)
Válvulas borboleta de próxima geração em tamanhos de 4'', 5'' e 6''
Diga adeus ao alto consumo de energia, às instalações demoradas e aos custos elevados devido a válvulas desatualizadas. A nova e inovadora válvula borboleta da Belimo é a solução ideal e faz com que a dificuldade de encontrar uma solução de retrofit compatível seja coisa do passado. Essas válvulas borboleta de alto desempenho estão disponíveis em tamanhos de 4", 5" e 6". Junte-se a nós na jornada rumo a soluções AVAC sustentáveis e econômicas.
Saiba mais sobre as novas válvulas borboleta da Belimo no nosso recente evento de lançamento de produtos:
Principais benefícios das nossas válvulas borboleta em tamanhos de 4", 5" e 6"
As válvulas borboleta de próxima geração da Belimo proporcionam um controle de vazão preciso e, com seus recursos inovadores e design de fácil utilização, oferecem desempenho superior e garantem uma operação perfeita e eficiente do sistema. Os benefícios desses novos produtos incluem:
- Atuador JR com chip de alto desempenho permite uma operação suave e eficiente e garante que a válvula borboleta opere com uma alta precisão
- A alta capacidade de fechamento garante um fechamento estanque, o que permite economia de energia
- Simplicidade de instalação, comissionamento e manutenção com o Belimo Assistant 2 App
- Acesso a informações de diagnóstico por meio do aplicativo
- Os parâmetros de aplicação, como protocolos BACnet MS/TP, Modbus RTU e Belimo MP-Bus, podem ser facilmente adaptados
- É possível conectar até dois sensores de temperatura para criar um sistema otimizado
- O produto se destaca por sua qualidade, flexibilidade, confiabilidade e durabilidade
Eficiência e confiabilidade inabaláveis são fundamentais em aplicações críticas e de alta vazão
As válvulas borboleta da Belimo são uma solução inteligente, com eficiência energética e confiável para aplicações de alta vazão no setor AVAC. São ideais para aplicações de aquecimento, chillers e torres de resfriamento, sistemas de troca, aplicações de controle para grandes sistemas de tratamento de ar e aplicações de bypass.
As válvulas borboleta da Belimo são particularmente adequadas para uso em instalações com infraestruturas críticas como hospitais, centros de dados e empresas farmacêuticas. Nessas instalações, a operação contínua e eficiente dos sistemas AVAC é crucial. A vedação estanque e a vazão precisa da válvula proporcionam aos edifícios uma economia substancial de energia e de custos.
Belimo Assistant 2
Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.
Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo.
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).
Acessórios:
- ZTH EU (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
Linha de produtos
Visão geral da linha de válvulas borboleta Belimo de 4" a 12"
Com a introdução das válvulas borboleta de 4", 5" e 6", a nossa série L foi ainda mais aprimorada e abrange uma ampla variedade de aplicações de 4" a 12". A Belimo oferece uma linha completa de válvulas borboleta que variam de 2" a 24", e mais tamanhos serão lançados em breve.
Válvula borboleta avançada ajuda o edifício a concluir o retrofit em um cronograma apertado
Quando se trata de atualizações de sistemas HVAC, a qualidade e a confiabilidade das soluções geralmente determinam o sucesso de um projeto. Isso ficou claro em um empreendimento recente de uma empresa de serviços financeiros sediada no Alabama, cujo objetivo era modernizar seu sistema HVAC com a mais recente tecnologia de eficiência energética.
Na vanguarda desse empreendimento estava a integração da nova e inovadora Válvula Borboleta Avançada da Belimo com o novo atuador JR, um elemento-chave para melhorar significativamente o desempenho do sistema. Essa iniciativa foi liderada por um experiente empreiteiro de controles, cuja experiência e seleção estratégica dos produtos Belimo desempenharam um papel fundamental na condução do projeto para o sucesso.
-
História de sucesso – Edifício de escritórios no Alabama, EUA
(pdf -
2,71 MB)
- Benefícios ao usuário
- Recursos
- Casos de sucesso
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização. Seu trabalho é projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente.você está constantemente resolvendo problemas de desempenho da instalação quando o tempo poder As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:
- Redução do consumo de energia com um consumo de energia até 80% menor do que as soluções atualmente disponíveis
- Algoritmo de batente autoajustável e inteligente que garante vazamento zero a 200 psi de fechamento.
- Flexibilidade de aplicação e um funcionamento com segurança eletrônica, entrada de fonte de alimentação universal de 24 a 240 V CA/CC
- Configuração e diagnóstico simplificados, bem como acesso superior aos dados da aplicação por meio de comunicação em campo próximo e BACnet integradas
Instaladores e distribuidores
Encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o seu principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas do que fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As válvulas borboleta da Belimo permitem:
- Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
- Programação, comissionamento e resolução de problemas rápidos – o atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
- Instalação rápida: uma caixa de conexão acessível para acesso à fiação e a fixação do atuador com apenas dois parafusos permitem agilidade na instalação da combinação de válvula
- Menos esforço de comissionamento com a comunicação em campo próximo (NFC) e um smartphone; o Belimo Assistant 2 App permite rapidez na configuração e solução de problemas
- 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As válvulas borboleta da Belimo podem:
- Oferecer dados exatos de temperatura via BACnet, o que fornece dados adicionais sobre o sistema
- Layout mecânico otimizado e fácil instalação
- Facilita o planejamento e aumenta a flexibilidade para todas as aplicações com uma fonte de alimentação universal de 24-240 VAC/24-125 VDC
- Consumo de energia 80% menor com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, que economiza energia e reduz custos com transformador e fiação
- 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:
- Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
- 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
- Programação, comissionamento e resolução de problemas rápidos – o atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
- Instalação rápida: uma caixa de conexão acessível para acesso à fiação e a fixação do atuador com apenas dois parafusos permitem agilidade na instalação da combinação de válvula
- Custos reduzidos de manutenção com produtos projetados para aplicações AVAC e com garantia de 5 anos
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho de prédios. Oportunidades-chave estão passando por você porque você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportados por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:
- 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
- Consumo de energia 80% menor com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, que economiza energia e reduz custos com transformador e fiação
- Flexibilidade de aplicação e um funcionamento com segurança eletrônica, entrada de fonte de alimentação universal de 24 a 240 V CA/CC
- O protocolo de comunicação BACnet oferece dados úteis para sequências avançadas de controle de BMS
- Montagem de sensores de temperatura que podem ser facilmente conectados ao atuador, oferecendo dados de temperatura exatos via BACnet, o que proporciona dados adicionais sobre o sistema e economias em fiação e instalação
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas. O que você procura são dispositivos com um desempenho conforme o especificado e fáceis de testar, ajustar e balancear. As válvulas borboleta da Belimo proporcionam:
- Menor esforço de comissionamento e adaptam-se durante toda a vida útil da válvula com os batentes autoajustáveis
- 0% de taxa de vazamento à pressão de fechamento de 200 psi, com o algoritmo de batente autoajustável, garantem operação confiável durante toda a vida útil da válvula
- O protocolo de comunicação BACnet oferece dados úteis para sequências avançadas de controle de BMS
- Rapidez de configuração, comissionamento e solução de problemas – com a comunicação em campo próximo (NFC), um smartphone, e o Belimo Assistant 2 App
- Fácil solução de problemas com o seu exclusivo indicador de posição visível de longe e de qualquer ângulo
Apresentações
As apresentações da Belimo que fornecem overviews de alto nível para um entendimento aprofundado da tecnologia associada ao conjunto da válvula borboleta.
Vídeos & Webinários
A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora, e saiba mais sobre os conjuntos de válvulas borboleta Belimo.
-
Vídeo – Válvulas borboleta para aplicações de controle
-
Instruções: comissionamento de válvula borboleta análoga de controle de 2 vias. Porcentagem
-
Instruções: comissionamento de válvula borboleta de abertura e fechamento de 2 vias
-
Instruções: comissionamento de válvula borboleta linear de controle de 2 vias
-
Instruções: comissionamento de válvula borboleta de controle de 3 vias
-
Instruções: comissionamento de válvula borboleta de troca de 3 vias
-
Avançada tecnologia de válvula de borboleta para aplicações de alto vazão
-
Oito vantagens das válvulas borboleta da Belimo
-
Manter NEMA 4 para PR, PK, PM
Ferramentas & Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Acessórios borboleta
(pdf -
305 KB)
-
Cartas de velocidade
(pdf -
63 KB)
-
Guia de especificações da válvula borboleta de assento resiliente
(docx -
101 KB)
-
Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local.