2. Destaques
  3. Sensores de qualidade do ar AVAC para uma temperatura interna saudável e eficiente
  4. A importância do monitoramento dos níveis internos de CO2 em escolas

Os desafios da detecção de CO2

Passamos a maior parte de nossas vidas em ambientes fechados – em casa, no escritório ou em lojas, restaurantes e outros locais públicos. À medida que o ar puro se torna um bem precioso, é importante que os edifícios tenham uma ventilação adequada. Os níveis de CO2 são utilizados há muito tempo como um indicador da qualidade do ar interno, e é por isso que muitos sistemas AVAC modernos são equipados com sensores de CO2.

  • Para que os sensores sejam exatos, há muitos fatores que devem ser considerados e abordados:

  • Ausência de ar puro

    Os benefícios do ar puro para a saúde são irrefutáveis, e a ausência dele afeta a nossa saúde e a capacidade de concentração. Infelizmente, neste mundo agitado, poucas pessoas conseguem passar tanto tempo ao ar livre quanto gostariam. Em média, passamos até 90% da vida em ambientes fechados e, na maior parte desse tempo, ficamos em casa. Apesar de sairmos de casa regularmente, grande parte do tempo que passamos fora de casa é em outro local fechado, como um escritório, restaurante ou loja. Isso mostra claramente a importância da alta qualidade do ar interno e do monitoramento adequado dos níveis de CO2 especialmente em locais com muita gente.

  • Impacto na saúde e na produtividade

    Embora altos níveis de CO2 e a má qualidade do ar não sejam sinônimos, concentrações elevadas de CO2 podem ser uma boa indicação de que o ambiente precisa de ventilação adicional. Além disso, um aumento nos níveis de CO2 geralmente vem acompanhado de um aumento nas concentrações de compostos orgânicos voláteis (VOC), pois ambos são emitidos por seres humanos. É de conhecimento geral que o ar ruim, especialmente o alto teor de VOCs, pode ser prejudicial à saúde e aumentar o risco de transmissão de vírus aerotransportados, como o SARS-CoV-2. Além disso, a ausência de ar puro também afeta imensamente a produtividade e a capacidade de concentração, uma afirmação que é apoiada por vários estudos.

  • Ventilação controlada por demanda

    Os extremos nunca são bons, e isso também se aplica à ventilação. Os sistemas AVAC que funcionam constantemente na capacidade máxima causarão um alto consumo de energia e, consequentemente, contas de luz exorbitantes, especialmente durante períodos muito quentes ou frios. Portanto, não é surpresa que a ventilação controlada por demanda seja considerada atualmente como o padrão ouro para sistemas AVAC, e a concentração de CO2 é frequentemente utilizada como um parâmetro de controle, pois está estreitamente relacionada à qualidade do ar. Essa aplicação depende de sensores que oferecem informações exatas sobre os níveis de CO2 que ativam o sistema ao alcançar um limite especificado. Embora as normas de conforto variem em todo o mundo, há um consenso de que os níveis de CO2 devem sempre permanecer inferiores a 1000 ppm e não exceder 1500 ppm por longos períodos. Um bom compromisso é medir e ajustar os níveis de CO2 a cada 30 segundos, o que mantém o ar puro e as contas de energia baixas.

  • Abordagem de detector duplo

    O design comum de sensor de CO2 é composto por uma fonte de luz e dois detectores (Imagem 1). À medida que a luz passa pela câmara de medição, preenchida com ar ambiente interno, ela é absorvida pelas moléculas presentes. Um detector tem um filtro com uma janela de cerca de 4,3 µm, que corresponde a um pico nos espectros de absorção de CO2, o que significa que ele registra apenas a extinção da luz devido à presença de moléculas de CO2. Por outro lado, o detector de referência mede a intensidade da luz não filtrada, possibilitando a determinação do nível de CO2 ao comparar as duas medições. O design de sensor duplo também ajuda a combater a queda da intensidade da luz causada pela degradação da fonte de luz ou por pequenas partículas de poeira. Para aumentar ainda mais a robustez dos sensores, eles devem ser equipados com uma tampa antipoeira que impeça a interferência de partículas nos detectores.

    CO2_NDIR-Dual-Detektor

    Imagem 1: visualização da abordagem de detector duplo NDIR

  • Estabilidade no longo prazo

    Embora a abordagem de canal duplo seja considerada exata, ela sozinha não pode garantir medições estáveis no longo prazo, pois a linha de base pode começar a se desviar com o tempo devido ao envelhecimento dos componentes do sensor. Isso pode ser reparado por meio da correção automática da linha de base (ABC), que acompanha constantemente a leitura mais baixa dos sensores e corrige qualquer desvio detectado. Essa abordagem funciona bem em edifícios que ficam desocupados por longos períodos, como escritórios que ficam fechados durante o fim de semana. Entretanto, esse desvio não é tão fácil de identificar e solucionar em locais ocupados 24 horas por dia, 7 dias por semana, como salas de emergência em hospitais, centros de logística ou fábricas. Portanto, é fundamental usar sensores eficientes que ofereçam medições exatas em longo prazo, sem a necessidade de calibração constante, o que permite que sejam utilizados em todas as aplicações, independentemente dos padrões de ocupação.

  • Sob pressão

    Um sensor de ambiente precisa ter a capacidade de medir corretamente os níveis de CO2 em qualquer condição, o que significa que precisa ter uma resistência satisfatória a mudanças graduais e graves de pressão, temperatura e umidade. As diferenças de pressão em diferentes altitudes também precisam ser consideradas, pois até uma elevação de 400 m acima do nível do mar resulta em um deslocamento de 70 ppm na concentração medida de CO2. Considerando que algumas agências reguladoras – por exemplo, diversos governos estaduais nos EUA – permitem apenas uma tolerância de ±75 ppm, praticamente não há uma margem de erro. Qualquer sensor de CO2 de alto desempenho deve, portanto, incluir uma compensação de pressão absoluta (Imagem 2)

    CO2-Graph

    Imagem 2: comparação de sensores com e sem compensação de pressão absoluta em diferentes altitudes.

  • Testes e verificação

    É necessário realizar testes prolongados para garantir que o sensor tem a capacidade de funcionar em várias condições, de forma a garantir a estabilidade e o funcionamento no longo prazo. Desta forma, os sensores devem ser testados por um período prolongado, ao longo de diversas semanas, considerando todas as condições climáticas possíveis e concentrando-se naquelas que reconhecidamente causam muito estresse no dispositivo. Por exemplo, o desempenho de calor úmido sem condensação pode ser testado a 95% de umidade relativa e a 35 °C para garantir que o sensor demonstre resistência à corrosão e consiga manter o desempenho. Por outro lado, as medições de calor seco devem ser realizadas em temperaturas mais altas, de 60 a 70 °C, para confirmar que não há desvios devido à diferença nos coeficientes de expansão dos materiais. Como os gradientes de temperatura interna também podem influenciar o desempenho geral do dispositivo, os elementos do sensor devem ser construídos de forma a minimizar o autoaquecimento.

Resumo

Como passamos cada vez mais tempo em ambientes fechados, está se tornando cada vez mais importante monitorar a qualidade do ar interno, o que pode ser feito adequadamente por meio da medição dos níveis de CO2. Portanto, muitas empresas estão optando por sistemas AVAC que regulam o fluxo de ar com base nos níveis de CO2. Mas para fornecer a quantidade correta de ar sem uma ventilação excessiva, esses sistemas precisam ser equipados com sensores confiáveis. Embora inicialmente a maioria dos sensores seja exata, eles podem ficar instáveis no longo prazo, o que exige uma recalibração frequente. Essa abordagem pode ser eficaz em alguns ambientes, mas não funciona em locais constantemente ocupados. Portanto, é vantajoso escolher sensores eficientes que possam fornecer medições corretas sem a necessidade constante de ajustes. Os sensores da Belimo são projetados considerando todos esses parâmetros e podem oferecer medições exatas de CO2 no longo prazo para aplicações de qualidade do ar interno em praticamente qualquer condição.

Dr. Sebastian Eberle, diretor de desenvolvimento de tecnologia de sensores de ambiente
Yoram Mottas, engenheiro de sistemas de desenvolvimento de sensores

 

Baixe o artigo profissional
BELIMO_Room-Sensor_6_AM

Sensores de ambiente

Sensores de ambiente com display virtual

  • Compre agora
BELIMO_Room-Sensor_3_AM

Sensores de ambiente

Sensores de ambiente com display de toque ePaper

  • Compre agora
Belimo_room_sensor_960px

Sensores de ambiente

Sensores de ambiente com BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus

  • Compre agora

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça