室内控制面板
搏力谋传感器营造一个健康舒适的室内气候环境
新的室内控制面板 (传感器和室内控制面板) 是现有产品系列的完美补充。随着用于室内可视区域的产品系列范围不断扩大,搏力谋确保建筑师的设计即美观又具永恒性。安装人员喜欢快速组装,系统集成商则可用智能手机进行轻松调试。终端客户不仅能享受到舒适健康的室内气候环境,还能享受到直观的操作过程。
-
搏力谋传感器宣传册
(pdf -
7.7 MB)
-
带显示的室内控制面板宣传页
(pdf -
586 KB)
-
室内空气质量传感器宣传页
(pdf -
5.15 MB)
-
-
宣传单页-CO2室内传感器结合UM执行器用于控制空气质量
(pdf -
1.22 MB)
让人安心无忧的创新
精简、永恒的设计。
搏力谋室内控制面板以其美观、永恒的设计及其13至23毫米之间(具体取决于传感器类型)的浅层深度而令人印象深刻。室内控制面板可以无缝集成到现有的第三方控制器中。 其特点是快速、免工具组装、以及长期的测量精度高且反应时间短。搏力谋小助手App还可通过智能手机轻松地调试室内有源传感器并对其进行诊断。由于采用了近场通信(NFC),即使在室内传感器没有通电的情况下,也可以进行参数设置。
产品系列
带电子水墨触摸显示屏的室内控制面板
带电子水墨触摸显示屏的室内控制面板以其唯美和经典的设计给人留下深刻印象,赢得了红点设计奖。电子水墨触摸显示屏的高对比度使显示内容清晰易读取,且触摸操作十分简便。显示屏夜间无背光,不会产生干扰。
- 独立可调的显示屏,用途广泛
- CO2 红绿灯功能,可通过搏力谋小助手 App 进行参数设置及关闭停用
- 由于采用了弹簧式接线端子板和卡扣式盖板,安装速度因此变快
- 通过搏力谋小助手App可进行简单的参数设置和诊断
带虚拟显示器的室内控制面板
没有显示器的室内控制面板适合安装于公众出入的房间。ok直观的搏力谋显示屏 App 可在现场调整设定值,而无需在室内控制面板上显示。可以选择用四位数代码来限制访问权限。代码输入后仍存储在手机上。这确保了访问操作简便安全,无需在每次使用 Display App 时重新输入代码。该app与搏力谋最新一代的有源室内传感器及室内控制面板相兼容。
-
搏力谋显示屏安卓安装包
(apk -
14.56 MB)
-
苹果应用商店
-
带显示的室内控制面板宣传页
(pdf -
586 KB)
Belimo Assistant App
搏力谋小助手app在任何时候都能提供有源的搏力谋室内控制面板、其设置和操作数据方面的完全透明度。此外,它还能对最新一代的室内传感器进行无线高效的调试、运行检查和诊断。易于操作,随时可用。
- 设置和显示设备-特定的操作数据和参数
- 可通过脱离电源的室内控制面板、或在其运行过程中实施近场通信(NFC)数据传输。
- 诊断页面:设备特定状态信息
- 通过电子邮件、WhatsApp、短信等方式直接从设备上传输操作和设置数据。
-
苹果应用商店
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
- 客户收益
- 软件/插件
- 成功案例
建筑师
您的重点是在创造力和功能性上。您对大楼进行构思、负责楼宇的设计、并在楼宇的功能、技术及经济方面进行规划。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 永恒、精简的设计
- 为创造出富有创意的、独特的设计理念提供了空间
顾问工程师
对暖通空调系统进行规划是您的核心竞争力。您一直都在寻找全新的、创新的方法来节能及改善室内气候环境。您采用非常先进的工作方法,并以供应商/制造商的数据来进行规划。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 长期稳定的测量、较短的传感器反应时间和较低的壁面耦合系数,以此获得精确的测量值,从而达到优质的室内气候环境。
- 无缝集成到所有主要的楼宇自动化和控制系统中
- 搏力谋 VDI 选择器中的 BIM 数据和 STEP 文件让您的工作变得更加轻松
- 通过近场通信(NFC)支持参数设置,即使有源的室内控制面板未与电源连接。
系统集成商
您的任务是设计楼宇管理系统并优化地整合现场设备。您的目标是降低复杂性并确保建筑技术持续优化的透明度。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 与所有常见的楼宇自动化和控制系统(BACS)无缝兼容
- 室内传感器反应时间短,壁面耦合系数低,以此获得非常精确的测量结果
- 可营造理想的室内气候环境
- 免工具的数据点测试,以实现有效调试
- 使用智能手机,通过近场通信(NFC)可轻松调试有源室内控制面板,即使在这些设备没有电压的情况下也能做到。
- 提供可靠和精确测量值的优质材料
专人批发商
对于您的客户,您得仰赖您所提供产品的高可用率、易选择性及短交货期。您需要通过供应商快速轻松地获取信息,并得到其全面的技术支持。使用搏力谋室内装置带来的好处:
- 得益于我们优化的产品系列,可快捷方便地选择及安装产品
- 交货时间及路线较短
- 在产品的整个生命周期内提供全面的售后支持
- 提供5-年质保期
安装人员/设备工程师
安装楼宇暖通空调设备是您的本行。为了开展工作,您需要在正确的时间、在现场提供正确的产品。简便的安装及专家的支持有助您克服紧张的日程安排。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 由于采用了弹簧式接线端子板,可进行快速、免工具组装
- 具反向极性保护功能,可防止有源的室内控制面板连接错误。
- 通过NFC与搏力谋小助手App可进行通信和参数设置
- 提供5-年质保期
楼宇业主
改善舒适度和降低能耗以及对楼宇进行简单的扩建和升级对您是一个持续的挑战。以较少的工作量和低成本来优化您的暖通空调系统是主要的关注点。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 利用快速准确的测量结果可以有效地控制室内气候环境
- 操作数据完全透明,由此可利用搏力谋小助手App使能量资源得到优化
- 交货时间短
- 在产品的整个生命周期内给予广泛的支持
- 提供5-年质保期
设施经理/楼宇维护
楼宇及其设备的管理、控制和运行是您日常工作的一部分。您寻求解决方案,以确保房间的舒适性并优化系统的运行。您看重简单而透明的系统,如有必要,可快速交付备件并随时提供支持。使用搏力谋室内控制面板的好处:
- 通过NFC的诊断功能,确保操作数据透明并易于获取
- 提供一流的售后服务和综合性文档
- 提供5-年质保期
Belimo Assistant App
使用搏力谋小助手App,对置有 NFC 界面的设备进行现场操作
搏力谋暖通空调执行器的解决方案与您的系统运行情况随时都保持完全的透明。通过搏力谋小助手 App,您的智能手机或平板电脑可以对 VAV、传感器、风阀和阀门执行器进行无线的现场操作。
特性
• 显示设备识别数据:设备型号、位置、标识、序列号、MP 地址
• 操作数据和设定参数:设备规格
• 通过电子邮件、WhatsAPP 和短信从系统直接发送运行及设定数据。
• 诊断页面:设备特定状态信息
• 在备注中存储运行和设定数据
• 在执行器脱离电源情况下或正在运行过程中可进行数据传输
• 自动调整语言(德语、英语、法语、意大利语)
搏力谋"改造更新+"App
通过使用搏力谋"改造更新+"App,您可以用搏力谋在暖通空调行业的设备专门更换掉各种供应商提供的过时或有瑕疵的执行器和传感器。
无论是用于通风还是供水,您都能很容易地从搏力谋找到合适的替代执行器(截止阀执行器、角行程执行器、执行器、通风执行器), 以最佳的质量和最高的性能实现现代化的安装工序。
搏力谋传感器的完整产品系列目前也集成到了 app 中。
Autodesk Revit 的 BIM 插件
通过 BIM 插件从 Autodesk Revit 获得附带技术信息的3D数据模型
借助该插件,您可以从一个数据库中选择搏力谋执行器、阀门和传感器,并通过拖放操作将其以及相应的技术数据添加到楼宇信息建模(Building Information Modeling)项目中。这样一来,所有的 BIM 用户都可以访问读取所有 Revit MEP 格式的数据,这些数据皆处于结构化和分类的形式。
-
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1.91 MB)
-
只有当计算机装有 Autodesk Revit 软件时,才能成功安装 BIM 插件。
-
访问 Autodesk 网站