Beltéri egységek
Belimo érzékelők – a komfort alapja
Az új helyiségérzékelők és beltéri kezelőegységek kiválóan egészítik ki a jelenlegi érzékelőválasztékot. A helyiségérzékelők termékválasztékának bővítésével, a Belimo az építészeknek esztétikus és időálló design elemeket, a szerelőknek gyors telepítési lehetőségeket, a rendszerintegrátoroknak egyszerű üzembe helyezést, a végfelhasználóknak pedig komfortos helyiségklímát biztosít.
-
Szórólap - Belimo helyiségben lévő egységek
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innováció a nyugalom szolgálatában
Tartós, időálló kivitel.
A Belimo beltéri egységek esztétikus és időálló kivitelükkel és a típustól függő 13-22 mm-es mélységükkel, nagy hatást gyakorolnak az emberre. A beltéri egységek gond nélkül integrálhatók harmadik fél által szolgáltatott vezérlőkbe. A beltéri egységeket az eszközmentes szerelés, a hosszú távú pontos mérések és a rövid válaszidők jellemzik. A Belimo Assistant mobilalkalmazás biztosítja az aktív helyiségérzékelők egyszerű üzembe helyezését és diagnosztikáját okostelefon segítségével. A rövid hatótávú kommunikációnak (NFC) köszönhetően a paraméterezés akkor is lehetséges, amikor a szobaérzékelő nincs a tápellátáshoz csatlakoztatva.
Termékválaszték
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant mobilalkalmazás
A Belimo Assistant alkalmazás támogatja az aktív Belimo beltéri egységek, azok beállításainak és működési adatainak mindenkori átláthatóságát. Továbbá, ez az alkalmazás támogatja a legújabb beltéri érzékelők vezetéknélküli, hatékony üzembe helyezését, a működés ellenőrzését és a diagnosztizálást. Az alkalmazás könnyen használható és bármikor használatra kész.
- Beállítja és kijelzi az eszközspecifikus működési adatokat és paramétereket
- NFC adatátvitel tápfeszültség mentes beltéri egységeknél vagy működés közben
- Diagnosztikai oldal: eszközspecifikus állapotinformációk
- Működési és beállítási adatok átvitele az eszközről, e-mail, WhatsApp, SMS stb. használatával.
- Az ügyfél előnyei
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Építészek
Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Időálló és tartós kivitel
- Helyiségek a kreatív és egyéni dizájnok kialakításához
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Hosszú távú stabil mérések, rövid válaszidőt biztosító érzékelők és alacsony falhatási tényező, precíz mérésekhez és a beltér optimális klimatizálásához
- Zökkenőmentes integrálás az összes főbb épületautomatizálási és vezérlő rendszerbe
- A Belimo VDI Selector-ban lévő BIM adatok és STEP fájlok hatékonyan támogatják munkáját
- A rövid hatótávú kommunikáció (NFC) támogatja a paraméterezést akkor is, ha az aktív beltéri egységet nem csatlakoztatta a tápellátáshoz
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Zökkenőmentes kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs és vezérlő rendszerrel (BAS)
- Az beltéri érzékelő rövid válaszideje és az alacsony falhatási tényező precíz méréseket eredményez
- Ideális beltéri klíma
- Eszközmentes adatpont ellenőrzés a hatékony üzembe helyezéshez
- Aktív beltéri egységek könnyű üzembe helyezése NFC és okostelefon használatával, az egységek feszültségmentes állapotában is
- A minőségi anyagok megbízható és pontos mérési értékeket biztosítanak
Szakosodott nagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo helyiségeszközök a következőket nyújtják:
- Gyors és könnyű termékválasztás és telepítés az optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
- Rövid szállítási határidők és útvonalak
- Teljeskörű értékesítés utáni támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Gyors és eszközmentes telepítés a rugós sorkapcsoknak köszönhetően
- Fordított polaritás védelem, megakadályozza az aktív beltéri egységek helytelen csatlakozását
- Kommunikáció és paraméterezés az NFC-n keresztül, a Belimo Assistance alkalmazás használatával
- 5 év garancia
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Gyors és pontos mérések a beltéri klíma optimális szabályozásához
- A kezelési adatok teljes átláthatósága és az energiaforrások optimalizálása a Belimo Assistance alkalmazással
- Rövid szállítási határidők
- Széles körű támogatás a termék teljes élettartamára
- 5 év garancia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo beltéri egységek előnyei:
- Diagnosztizálás NFC egységgel, a kezelési adatokhoz történő könnyű hozzáférés és az átláthatóság biztosításának céljából
- Első osztályú műszaki támogatás és átfogó dokumentáció
- 5 év garancia
Belimo Assistant mobilalkalmazás
A Belimo Assistant mobilalkalmazás integrált NFC-interfésszel rendelkező eszközök helyszíni működtetésére használatos
A Belimo HVAC hajtóműmegoldásai és a rendszer működése mindig teljesen áttekinthetőek. A Belimo Assistant mobilalkalmazással az okostelefon vagy a táblagép vezeték nélküli helyszíni működtetést biztosít a VAV, az érzékelők, a csappantyúk és szelephajtóművek számára.
Termékjellemzők
•Azonosító adatok megjelenítése: eszköz típusa, pozíciója, megnevezése, sorozatszáma, MP címe
• Működési adatok és beállítási paraméterek: eszköz-specifikus
• Működési és beállítási adatok közvetlen küldése a rendszerből e-mailben, WhatsAppon, SMS-ben
• Diagnosztikai oldal: eszközspecifikus állapotinformációk
• A működési és beállítási adatok elmentése jegyzetekben
• Adatátvitel áramtalanított hajtóművel vagy működés közben
• Automatikus nyelvi adaptáció (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vízellátásról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő cserehajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
A Belimo érzékelők teljes választéka megtalálható a mobilalkalmazásban.
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével
(pdf -
1,91 MB)
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk weboldalára