Ruimte-eenheden
Belimo-sensoren – de basis voor comfort
De nieuwe ruimtesensoren en ruimteregeleenheden zijn de perfecte aanvulling op het reeds bestaande assortiment sensoren. Met deze uitbreiding van het assortiment voor zichtbare gedeeltes van de ruimte, biedt Belimo architecten een esthetisch en tijdloos ontwerp, installateurs een snelle installatie, systeemintegratoren een eenvoudige inbedrijfstelling en eindklanten een comfortabel ruimteklimaat.
-
Folder – Belimo ruimte-eenheden
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovatie geeft een gerust gevoel
Tijdloos, slank ontwerp.
De ruimte-eenheden van Belimo overtuigen door hun esthetisch, tijdloos design en de geringe diepte tussen 13 en 22 mm, afhankelijk van het sensortype. De ruimte-eenheden kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande regelaars van externe fabrikanten. Ze worden gekenmerkt door een snelle, gereedschapsloze montage, evenals een hoge meetnauwkeurigheid op de lange termijn en korte reactietijden. Met de Belimo Assistant App is het mogelijk om de actieve ruimtesensoren eenvoudig in bedrijf te stellen en diagnoses uit te voeren met een smartphone. Dankzij de Near Field Communication (NFC) is een parametrisering mogelijk, zelfs als de ruimtesensor niet op de voedingsspanning is aangesloten.
Assortiment
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant App
De Belimo Assistant App biedt te allen tijde volledige transparantie van de actieve ruimte-eenheden van Belimo en de instellingen en bedrijfsgegevens ervan. Bovendien maakt het een draadloze, efficiënte inbedrijfstelling, functiecontroles en diagnostiek mogelijk voor de nieuwste generatie ruimtesensoren. De app is gemakkelijk te bedienen en op elk moment gereed voor gebruik.
- Instellen en weergeven van apparaatspecifieke bedrijfsgegevens en parameters
- NFC-gegevensoverdracht met stroomloze ruimte-eenheden of tijdens de bediening
- Diagnosepagina: apparaatspecifieke informatie over de status van het apparaat
- Directe verzending van bedrijfs- en instellingsgegevens vanuit het apparaat via e-mail, WhatsApp, sms, etc.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Tijdloos en slank ontwerp
- Ruimte voor creatieve, unieke designconcepten
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Nauwkeurige metingen ook op de lange termijn, korte reactietijd van de sensor en een lage wandkoppelingsfactor voor exacte meetwaarden en daardoor een optimaal ruimteklimaat
- Naadloze integratie in alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen
- BIM-gegevens en STEP-bestanden in de Belimo VDI-selector maken uw werk gemakkelijker
- Ondersteunde parametrisering via Near Field Communication (NFC), zelfs als de actieve ruimte-eenheid niet op de voedingsspanning is aangesloten
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Naadloze compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen (BACS)
- Korte reactietijd van de ruimtesensor en een lage wandkoppelingsfactor voor uiterst exacte meetwaarden
- Ideaal ruimteklimaat
- Datapunttests zonder gereedschap voor een efficiënte inbedrijfstelling
- Eenvoudige inbedrijfstelling van de actieve ruimte-eenheden via NFC met uw smartphone, zelfs als de apparaten spanningsvrij zijn
- Kwalitatief hoogwaardige materialen die betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden leveren
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Ruimte-apparaten van Belimo bieden:
- Snelle en gemakkelijke productselectie en -installatie dankzij een geoptimaliseerd assortiment
- Korte levertijden en routes
- Uitgebreide after-sales support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Snelle montage zonder gereedschap dankzij veertrekklemmen
- Omgekeerde polariteitsbescherming, die een verkeerde aansluiting van onze actieve ruimte-eenheden voorkomt
- Communicatie en parametrisering via NFC met de Belimo Assistance App
- 5 jaar garantie
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Snelle en nauwkeurige meetresultaten voor een optimale aansturing van het ruimteklimaat
- Volledige transparantie van de bedrijfsgegevens, waardoor de energiebronnen met behulp van de Belimo Assistant App kunnen worden geoptimaliseerd
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Belimo ruimte-eenheden bieden:
- Diagnostische functie via NFC die zorgt voor een eenvoudige toegang en transparantie van de bedrijfsgegevens
- Eersteklas after-sales service en uitgebreide documentatie
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App om apparaten met een ingebouwde NFC-interface ter plaatse te bedienen
Altijd en overal volledige transparantie in uw Belimo HVAC-aandrijvingsoplossing en de werking van uw systeem. Met de Belimo Assistant App kunt u VAV, sensoren en klepaandrijvingen via uw smartphone of tablet ter plaatse draadloos bedienen.
Functies
•Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, MP-adressering
• Bedrijfsgegevens en instelparameters: apparaatspecifiek
• Directe verzending van bedrijfs- en instellingsgegevens vanuit het systeem via e-mail, WhatsApp of sms
• Diagnosepagina: apparaatspecifieke informatie over de status van het apparaat
• Opslag van bedrijfs- en instellingsgegevens in notities
• Gegevensoverdracht met spanningsloze aandrijving of tijdens de bediening
• Automatische aanpassing van de taal (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT-app
Met de Belimo RetroFIT-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
Het complete assortiment aan sensoren van Belimo is nu eveneens beschikbaar in de app.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de website van Autodesk