Oda üniteleri
Belimo Sensörleri - Konforun Esası
Yeni oda sensörleri ve oda çalıştırma üniteleri, mevcut sensör portföyünü mükemmel bir şekilde tamamlar. Odanın görünür alanlarında kullanılabilen ürünlerin de portföye eklenmesi ile Belimo, mimarların estetik ve her döneme uygun tasarımlar yapmasını, montaj uzmanının montajı kısa sürede tamamlamasını, sistem entegratörünün ürünü akıllı telefon aracılığıyla kolayca devreye almasını, son kullanıcının ise konforlu oda sıcaklığının keyfini çıkarmasını sağlıyor.
-
Flyer – Belimo oda üniteleri
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Huzur veren inovasyon
Estetik zarif tasarım.
Belimo oda üniteleri, estetik ve zarif tasarımları ve sensör tipine bağlı olarak 13 ve 22 mm arasındaki ince yapılarıyla etkileyicidir. Oda üniteleri, mevcut üçüncü taraf kontrolörlere sorunsuz şekilde entegre edilebilir. Üniteler, hızlı ve aletsiz montajın yanı sıra uzun süreli yüksek ölçüm hassasiyeti ve kısa reaksiyon süreleri ile öne çıkar. Belimo Assistant uygulaması, aktif oda sensörlerinin akıllı telefon üzerinden kolayca devreye alınmasını ve sensörlerde arıza teşhisinin yapılmasını mümkün kılar. Near Field Communication (NFC) sayesinde, oda sensörü güç kaynağına bağlı olmadığı zaman da özelleştirme mümkündür.
Ürün portföyü
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant Uygulaması
Belimo Assistant Uygulaması, aktif olan Belimo oda üniteleri ve bunların ayarları ve çalıştırma verileri hakkında her zaman tam şeffaflık sunar. Bunun ötesinde, en yeni oda sensörleri nesli için kablosuz ve etkin şekilde devreye alma, çalışma kontrolü ve tanı işlemlerinin yapılmasını sağlar. Kullanımı kolay ve her zaman çalışmaya hazır durumdadır.
- Cihaza özel çalıştırma verilerini ayarlama ve görüntüleme
- Oda ünitesi enerjisizken veya çalışma devam ederken NFC veri aktarımı
- Tanı sayfası: Cihaza özgü durum bilgileri
- E-posta, WhatsApp, SMS aracılığıyla doğrudan cihazdan çalıştırma ve ayar verilerini aktarma.
- Müşteriye faydaları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binaları kavramsallaştırırsınız ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Estetik ve zarif tasarım
- Yaratıcı ve benzersiz tasarım konseptleri oluşturmak için sınırsız olanak
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Hassas ölçüm değerleri ve böylece optimum oda ikliminin sağlanması için uzun dönem stabil ölçüm, hızlı sensör reaksiyon süresi ve düşük duvar bağlantı faktörü
- Tüm önemli bina otomasyon ve kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon
- Belimo VDI Selektor içinde BIM verileri ve STEP dosyaları işinizi kolaylaştırır
- Aktif oda ünitesi güç kaynağına bağlı olmadığı zaman da Near Field Communication (NFC) üzerinden desteklenen özelliştirme
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Tüm yaygın bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BACS) ile tam uyumluluk
- Çok hassas ölçüm sonuçlarının sağlanması için oda sensörünün hızlı reaksiyon süresi ve düşük duvar bağlantı faktörü
- İdeal oda iklimi
- Etkin devreye alma için aletsiz veri noktası testi
- Cihazlar voltajsız olduğunda dahi aktif oda cihazlarını akıllı telefonunuz ile NFC üzerinden kolayca devreye alabilirsiniz
- Güvenilir ve doğru ölçüm değerleri sağlayan yüksek kaliteli malzemeler
Uzman toptancılar
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde yüksek bulunurluk oranına, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo oda cihazları şunları sunar:
- Optimize edilen ürün portföyümüz sayesinde hızlı ve kolay ürün seçimi ve montaj
- Hızlı teslimat ve kısa teslimat mesafeleri
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı satış sonrası destek
- 5 yıl garanti
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Yaylı klemensler sayesinde hızlı, alet gerektirmeyen montaj
- Aktif oda ünitelerimizin yanlış bağlanmasını önleyen ters kutup koruması
- Belimo Assistance Uygulaması ile NFC üzerinde iletişim ve özelleştirme
- 5 yıl garanti
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Oda ikliminin mükemmel şekilde kontrol edilmesi için hızlı ve doğru ölçüm sonuçları
- Belimo Assistant Uygulaması ile çalıştırma verilerinde tam şeffaflık ve enerji kaynaklarını optimize etme imkanı
- Hızlı teslimat
- Ürünün kullanım ömrü boyunca geniş kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo oda üniteleri şunları sunar:
- Çalıştırma verilerine kolay erişimin ve şeffaflığın sağlanması için NFC üzerinde tanı fonksiyonu
- Birinci sınıf satış sonrası destek ve kapsamlı dokümantasyon
- 5 yıl garanti
Belimo Assistant Uygulaması
Entegre NFC arayüzlü cihazların yerinde kumanda edilmesi için Belimo Assistant Uygulaması
Belimo ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme aktüatörü çözümünüz ve sisteminizin çalışması için her an mükemmel şeffaflık. Belimo Assistant Uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzu veya tabletinizi VAV, sensörler, damper ve vana motorları için yerinde kablosuz kumanda olarak kullanabilirsiniz.
Özellikleri
• Tanımlama verilerini görüntüleme: Cihaz tipi, pozisyon, ad, seri numarası, MP adresi
• Çalışma verileri ve ayar parametreleri: cihaza özgü
• E-posta, WhatsApp, SMS aracılığıyla doğrudan sistemden çalıştırma ve ayar verilerini gönderme
• Tanı sayfası: Cihaza özgü durum bilgileri
• Çalıştırma ve ayar verilerini notlarda saklama
• Motorda güç yokken veya çalışma devam ederken veri aktarımı
• Otomatik dil adaptasyonu (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT Uygulaması
Belimo RetroFIT Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı aktüatörleri ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek aktüatör (glob vana aktüatörü, rotary aktüatör, aktüatör, havalandırma aktüatörü) bulabilirsiniz.
Tüm Belimo sensörleri ürün portföyü şimdi uygulamaya entegre edilmiştir.
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo aktüatörleri, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliğini yoluyla teknik verileri ile birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk web sitesini ziyaret edin