Huoneyksiköt
Belimon anturit – mukavuuden perusta
Uudet huoneanturit ja huonekäyttöpäätteet ovat täydellinen lisä olemassa olevaan anturivalikoimaan. Laajentamalla tuotevalikoimaansa huoneen näkyville alueille Belimo tarjoaa arkkitehdeille esteettisen ja ajattoman muotoilun, asentajille nopean asennuksen, järjestelmäintegraattoreille helpon käyttöönoton ja loppuasiakkaille miellyttävän huoneilman.
-
Flyer - Belimo-huoneyksiköt
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovaatiolla mielenrauhaa
Tyylikäs, ajaton muotoilu
Belimon huoneyksiköt tekevät vaikutuksen esteettisellä, ajattomalla muotoilullaan ja matalalla syvyydellään 13–22 mm anturityypistä riippuen. Huoneyksiköt voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin kolmansien osapuolien säätimiin. Kokoonpano sujuu nopeasti ilman työkaluja, ja pitkän aikavälin mittaustarkkuus on korkea ja reaktioajat ovat lyhyitä. Belimo Assistant -sovellus mahdollistaa aktiivisten huoneantureiden yksinkertaisen käyttöönoton ja vianmäärityksen älypuhelimella. Near Field Communication (NFC) -ominaisuuden ansiosta ohjelmointi on mahdollista, vaikka huoneanturi ei olisi yhdistettynä virransyöttöön.
Tuotevalikoima
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant App
Belimo Assistant -sovellus tarjoaa Belimo-huoneyksiköiden, niiden asetusten ja käyttötietojen täydellisen läpinäkyvyyden. Lisäksi se mahdollistaa langattoman, tehokkaan käyttöönoton, toiminnalliset tarkastukset ja vianmäärityksen huoneantureiden uusimmalle sukupolvelle. Sitä on helppo käyttää, ja se on käyttövalmis milloin vain.
- Aseta ja näytä laitekohtaiset toimintatiedot ja parametrit
- NFC-tiedonsiirto, kun huoneyksiköissä ei ole virtaa tai toiminnan aikana
- Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
- Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan laitteesta sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä jne.
- Asiakkaan etu
- Ohjelmisto/liitännäiset
- Menestystarinat
Arkkitehdit
Keskitytte luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelette rakennuksia ja olette vastuussa rakennusten rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Ajaton ja tyylikäs muotoilu
- Mahdollisuus luoda luovia, ainutlaatuisia suunnittelukonsepteja
Konsultit
LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Pitkän aikavälin vakaat mittaukset, lyhyet anturin reaktioajat ja alhainen seinäkytkentäkerroin, jotta saadaan tarkat mittausarvot ja siten optimaalinen huoneilma
- Saumaton integrointi kaikkiin tärkeimpiin rakennusautomaatio- ja säätöjärjestelmiin
- BIM-data ja STEP-tiedostot Belimo VDI -valitsimessa helpottavat työtäsi
- Tuettu ohjelmointi Near Field Communication (NFC) -ominaisuuden ansiosta, vaikka huoneanturi ei olisi yhdistettynä virransyöttöön
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Saumaton yhteensopivuus kaikkien yleisimpien rakennusautomaatio- ja säätöjärjestelmien (BACS) kanssa
- Huoneanturin lyhyt reaktioaika ja alhainen seinäkytkentäkerroin takaavat erittäin tarkat mittaustulokset
- Ihanteellinen huoneilma
- Tietopisteen testaus ilman työkaluja tehokasta käyttöönottoa varten
- Aktiivisten huoneyksiköiden helppo käyttöönotto NFC:n avulla älypuhelimellasi, vaikka laitteissa ei olisi jännitettä
- Korkealaatuiset materiaalit, jotka tuottavat luotettavat ja tarkat mittausarvot
Asiantuntijatukkumyyjät
Luotatte asiakkaidenne takia tarjoamienne tuotteiden korkeaan saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saatte nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajilta. Belimon huonelaitteet tarjoavat seuraavaa:
- Tuotteiden nopea ja helppo valinta ja asennus optimoidun tuotevalikoimamme ansiosta
- Lyhyet toimitusajat ja -reitit
- Kattava myynnin jälkeinen tuki tuotteen koko eliniän ajan
- 5 vuoden takuu
Asentajat/laitosinsinöörit
LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Nopea ja työkaluton kokoonpano jousiliittimien ansiosta
- Vastakkaisen napaisuuden suojaus, joka estää aktiivisten huoneyksiköidemme väärän liitännän
- Kommunikaatio ja ohjelmointi NFC:n kautta Belimo Assistance -sovelluksella
- 5 vuoden takuu
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Nopeat ja tarkat mittaustulokset huoneilman optimaalista säätöä varten
- Toimintatietojen täydellinen läpinäkyvyys, mikä mahdollistaa energiaresurssien optimoinnin käyttämällä Belimo Assistant -sovellusta
- Lyhyet toimitusajat
- Kattava tuki koko tuotteen käyttöiän
- 5 vuoden takuu
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo-huoneyksiköt tarjoavat:
- Vianmääritystoiminto NFC:n kautta takaa toimintatietojen helpon saatavuuden ja läpinäkyvyyden
- Ensiluokkainen myynnin jälkeinen palvelu ja kattava dokumentaatio
- 5 vuoden takuu
Belimo Assistant App
Belimo Assistant -sovellus sisäänrakennetulla NFC-rajapinnalla varustettujen laitteiden käyttöön paikan päällä
Aina täydellinen läpinäkyvyys Belimo LVI -toimilaiteratkaisustasi ja järjestelmäsi toiminnasta. Belimo Assistant -sovelluksen avulla älypuhelimesi tai tablettisi mahdollistaa IMS:n, antureiden, pelti- ja venttiilitoimilaitteiden langattoman käytön paikan päällä.
Ominaisuudet
•Näytön tunnistetiedot: laitetyyppi, asema, nimike, sarjanumero, MP-osoite
• Käyttötiedot ja asetusparametrit: laitekohtaisia
• Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan järjestelmästä sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä
• Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
• Toiminta- ja asetustietojen tallennus muistiinpanoihin
• Tiedonsiirto de-energisoidulla toimilaitteella tai toiminnan aikana
• Automaattinen kielen adaptointi (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT -sovellus
Belimo RetroFIT -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-teollisuudessa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).
Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät näin helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.
Belimon anturien täydellinen tuotevalikoima on nyt myös integroitu sovellukseen.
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen tietomalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.
-
-
Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.
-
Käy Autodesk-verkkosivulla