Rumsenheter
Givare från Belimo – grunden för komfort
De nya rumsgivarna och rumsstyrningsenheterna är det perfekta komplementet till det befintliga givarsortimentet. I och med denna expansion av produktsortimentet för rumsenheter erbjuder Belimo en estetisk och tidlös design för arkitekter, snabb installation för installatörer, enkel igångkörning för systemintegratörer och behagligt inomhusklimat för slutkonsumenten.
-
Folder – Belimo rumsenheter
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovation för din sinnesfrid
Enkel, tidlös design
Belimo rumsenheter imponerar med sin estetiska, tidlösa design och sin tunna konstruktion, mellan 13 och 22 mm djup beroende på givartyp. Rumsenheterna kan enkelt integreras i befintliga tredjepartsregulatorer. De är enkla att montera utan verktyg och uppvisar en hög långsiktig mätnoggrannhet och korta reaktionstider. Appen Belimo Assistant kan användas för enkel igångkörning av aktiva rumsgivare och diagnostik av dessa via en smartphone. Tack vare närfältskommunikation (NFC) kan inställningar utföras även om rumsgivaren inte är strömansluten.
Produktsortiment
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Appen Belimo Assistant
Appen Belimo Assistant erbjuder alltid fullständig insyn i aktiva Belimo rumsenheter, deras inställningar och driftdata. Dessutom möjliggör den trådlös och effektiv igångkörning, driftkontroller och diagnostik för den senaste generationen rumsgivare. Den är enkel och redo att användas när som helst.
- Ställ in och visa enhetsspecifika driftdata och parametrar
- Dataöverföring via NFC med strömlösa rumsenheter eller under drift
- Diagnostiksida: enhetsspecifik statusinformation
- Skicka drift- och inställningsdata direkt från enheten via e-post, WhatsApp, SMS etc.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Tidlös och enkel design
- Rum för att skapa kreativa, unika designkoncept
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Långsiktigt stabila mätningar, kort reaktionstid och en låg väggkopplingsfaktor för exakta mätvärden och därmed optimalt inomhusklimat
- Sömlös integration i alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- BIM-data och STEP-filer i Belimo VDI-väljaren underlättar ditt arbete
- Stöd för parametrisering via närfältskommunikation (NFC) även om den aktiva rumsenheten inte är strömansluten.
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- Kort reaktionstid för rumsgivaren och låg väggkopplingsfaktor för mycket exakta mätresultat
- Idealiskt inomhusklimat
- Testning av dataposter utan verktyg för effektiv igångkörning
- Enkel igångkörning av aktiva rumsenheter via NFC med din smartphone, även om enheterna saknar spänning
- Material av hög kvalitet som ger tillförlitliga och exakta mätvärden
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Rumsenheter från Belimo erbjuder:
- Produktval och installation görs snabbt och enkelt tack vare vårt optimerade produktsortiment
- Korta leveranstider och rutter
- Omfattande kundservice efter försäljning under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Snabb montering utan verktyg tack vare fjäderbelastade anslutningsplintar
- Polvändningsskydd som förhindrar inkorrekt anslutning av våra aktiva rumsenheter
- Kommunikation och inställningsalternativ via NFC med appen Belimo Assistance
- 5 års garanti
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Snabba och nogranna mätningsresultat för optimal styrning av inomhusklimatet
- Fullständig insyn i driftdata vilket möjliggör optimering av energiresurser med hjälp av appen Belimo Assistant
- Korta leveranstider
- Omfattande service under produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo rumsenheter erbjuder:
- Diagnostikfunktion via NFC för att säkerställa enkel tillgång till och insyn i driftdata
- Förstklassig service och omfattande dokumentation
- 5 års garanti
Appen Belimo Assistant
Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt
Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller surfplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.
Egenskaper
• Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)
Appen Belimo RetroFIT
Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats