Regulatory pomieszczeniowe
Czujniki Belimo – podstawa komfortu
Nowe czujniki pomieszczeni we i pomieszczeni we jednostki robocze są doskonałym uzupełnieniem aktualnej serii czujników Belimo. Wraz z rozszerzeniem asortymentu produktów dla widocznych obszarów pomieszczenia, Belimo oferuje architektom estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, instalatorom szybką instalację, integratorom systemu łatwy rozruch, a klientowi końcowemu komfortowy klimat w pomieszczeniu.
-
Ulotka - Regulatory pomieszczeniowe Belimo
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innowacje zapewniające spokój
Minimalistyczna, ponadczasowa konstrukcja.
Aparaty pomieszczeniowe Belimo przekonują estetyczną, ponadczasową konstrukcją i niewielką głębokością od 13 do 22 mm, w zależności od typu czujnika. Aparaty pomieszczeniowe można łatwo zintegrować z istniejącymi regulatorami innego producenta. Charakteryzują się one szybkim, beznarzędziowym montażem, a także wysoką dokładnością pomiaru długoterminowego i krótkim czasem reakcji. Aplikacja Belimo Assistant umożliwia proste uruchamianie aktywnych czujników pomieszczeniowych i ich diagnozowanie za pomocą smartfona. Dzięki komunikacji bliskiego pola (NFC) parametryzowanie jest możliwe nawet wtedy, gdy czujnik pomieszczeniowy nie jest podłączony do zasilania.
Seria produktów
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Aplikacja Belimo Assistant
Aplikacja Belimo Assistant oferuje pełną przejrzystość aktywnych jednostek pomieszczenia Belimo, ich ustawień i danych operacyjnych w każdym momencie. Ponadto umożliwia on bezprzewodowe, sprawne uruchamianie, kontrolę operacyjną i diagnostykę najnowszej generacji czujników pomieszczeniowych. Jest łatwy i gotowy do użycia w każdej chwili.
- Ustawianie i wyświetlanie danych roboczych i parametrów specyficznych dla danego urządzenia
- Przesyłanie danych poprzez interfejs NFC zarówno przy odłączonym zasilaniu aparatów pomieszczeniowych, jak i podczas pracy
- Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
- Wysyłanie danych roboczych i danych nastaw bezpośrednio z urządzenia, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS itp.
- Korzyści dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Architekci
Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Ponadczasowa i minimalistyczna konstrukcja
- Przestrzeń do tworzenia kreatywnych, unikalnych koncepcji projektowych
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Długoterminowe stabilne pomiary, krótki czas reakcji czujników i niski współczynnik sprzężenia ścianek dla precyzyjnych wartości pomiarowych, a tym samym optymalny klimat w pomieszczeniu
- Bezproblemowa integracja ze wszystkimi głównymi systemami automatyki budynku i sterowania budynkami
- Dane BIM i pliki STEP w selektorze Belimo VDI ułatwiają pracę
- Obsługiwane parametryzowanie poprzez komunikację bliskiego pola (NFC), nawet jeśli aktywne urządzenie w pomieszczeniu nie jest podłączone do sieci elektrycznej
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Bezproblemowa kompatybilność ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki i sterowania budynkami (BACS)
- Krótki czas reakcji czujnika pomieszczeniowego i niski współczynnik sprzężenia ścianek dla bardzo precyzyjnych wyników pomiarów
- Idealny klimat w pomieszczeniu
- Beznarzędziowe testowanie punktów danych w celu sprawnego rozruchu
- Łatwy rozruch aktywnych aparatów pomieszczeniowych przez NFC za pomocą smartfona, nawet jeśli urządzenia nie są podłączone do zasilania
- Wysokiej jakości materiały, które zapewniają wiarygodne i dokładne wartości pomiarowe
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Urządzenia Belimo do pomieszczeń to:
- Szybki i prosty wybór produktów oraz instalacja dzięki optymalizacji asortymentu
- Krótkie czasy i trasy dostaw
- Kompleksowa posprzedażowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Szybki, beznarzędziowy montaż dzięki zaciskom sprężynowym
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, które zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu naszych aktywnych aparatów pomieszczeniowych
- Komunikacja i parametryzowanie za pomocą NFC z aplikacją Belimo Assistance
- 5-letnia gwarancja
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Szybkie i dokładne wyniki pomiarów do optymalnej kontroli klimatu w pomieszczeniu
- Pełna przejrzystość danych eksploatacyjnych, umożliwiająca optymalizację zasobów energetycznych przy użyciu aplikacji Belimo Assistant
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Regulatory pomieszczeni we Belimo oferują:
- Funkcja diagnostyczna poprzez NFC zapewniająca łatwy dostęp i przejrzystość danych eksploatacyjnych
- Pierwszorzędny serwis posprzedażowy i kompleksowa dokumentacja
- 5-letnia gwarancja
Aplikacja Belimo Assistant
Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC
Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.
Właściwości
•Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)
Aplikacja Belimo RetroFIT
Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, zastępujący przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Gdy trzeba zmodernizować instalację wentylacyjną lub wodną, albo wymienić uszkodzone urządzenie, aplikacja pozwala szybko znaleźć siłownik Belimo (do zaworów grzybkowych, obrotowy,...), który charakteryzuje się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami.
Aplikacja zapewnia też dostęp do informacji o pełnej ofercie czujników Belimo.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź witrynę internetową Autodesk