Romenheter
Sensorer fra Belimo – Grunnlaget for komfort
De nye romsensorene og romterminalene er det perfekte tilskuddet til det eksisterende sensorutvalget. Med denne utvidelsen av produktutvalget for synlige områder av rommet, tilbyr Belimo arkitekter en estetisk og tidløs design, installatører en rask installasjon, systemintegratører enkel igangkjøring og sluttkunder et komfortabelt inneklima.
-
Flyveblad - Belimo romenheter
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovasjon for større trygghet
Slank og tidløs design.
Belimos romterminaler imponerer med sin estetiske og tidløse design og den grunne dybden på mellom 13 og 22 mm, avhengig av sensortype. Romterminalene kan integreres sømløst i eksisterende regulatorer fra tredjepart. De er raske å montere uten bruk av verktøy, og har høy langsiktig målenøyaktighet og kort reaksjonstid. Belimo Assistant-appen muliggjør enkel igangkjøring av de aktive romsensorene og diagnostikken deres via smarttelefonen. På grunn av nærfeltskommunikasjon (NFC) er det mulig å foreta konfigurasjoner selv når romsensoren ikke er koblet til strømforsyningen.
Produktutvalg
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant-appen
Med Belimo Assistant-appen har du alltid full oversikt over aktive Belimo-romterminaler og deres innstillinger og driftsdata. I tillegg tilbyr appen trådløs, effektiv igangkjøring, driftskontroller og diagnostikk for den nyeste generasjonen romsensorer. Den er brukervennlig og alltid klar til bruk.
- Still inn og vis enhetsspesifikke driftsdata og parametre
- Dataoverføring ved hjelp av NFC til og fra strømløse romterminaler eller under drift
- Diagnoseside: statusinformasjon spesifikt for enheten
- Overfør drifts- og innstillingsdata direkte fra enheten via e-post, WhatsApp, tekstmelding, osv.
- Kundefordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Arkitekter
Ditt fokus er på kreativitet og funksjonalitet. Du lager bygningskonsepter og er ansvarlig for design og funksjonell teknisk og økonomisk planlegging av bygninger. Belimo romterminaler tilbyr:
- Slank og tidløs design
- Rom til å skape kreative, unike designkonsepter
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo romterminaler tilbyr:
- Langvarig, stabil måling, kort sensorreaksjonstid og lav veggkoblingsfaktor for nøyaktige måleverdier og dermed optimalt inneklima
- Sømløs integrasjon i alle vanlige bygningsautomasjons- og reguleringssystemer
- BIM-data og STEP-filer i Belimo VDI-velger forenkler arbeidet
- Assistert konfigurasjon via nærfeltskommunikasjon (NFC), selv om den aktive romterminale ikke er koblet til strømforsyningen.
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo romterminaler tilbyr:
- Sømløs integrasjon i alle vanlige bygningsautomasjons- og reguleringssystemer (BACS)
- Kort sensorreaksjonstid og lav veggkoblingsfaktor, noe som gir svært nøyaktige måleresultater
- Optimalt inneklima
- Testing av datapunkt uten bruk av verktøy for effektiv igangkjøring
- Enkel igangkjøring av aktive romterminaler via NFC på smarttelefonen, selv om enhetene ikke er koblet til strømforsyningen
- Høykvalitetsmaterialer som gir pålitelige og nøyaktige måleverdier
Fag-grossister
Dine kunder forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider av dine produkter. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. Belimos romenheter tilbyr:
- Det optimale produktutvalget gjør det raskt og enkelt å velge og installere produktet
- Korte leveringstider og geografisk nærhet
- Omfattende ettersalgsservice gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo romterminaler tilbyr:
- Rask montering uten bruk av verktøy, takket være fjærbelastede klemmeblokker
- Beskyttelse mot omvendt polaritet for å forhindre feil tilkobling av de aktive romterminalene
- Kommunikasjon og konfigurasjon via NFC med Belimo Assitant-appen
- 5-års garanti
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo romterminaler tilbyr:
- Raske og nøyaktige måleresultater for optimal regulering av inneklimaet
- Full oversikt over driftsdata via Belimo Assistant-appen for optimalisering av energiressursene
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo romterminaler tilbyr:
- Diagnostikk via NFC for å sikre enkel tilgang til og full oversikt over driftsdata
- Førsteklasses ettersalgsservice og omfattende dokumentasjon
- 5-års garanti
Belimo Assistant-appen
Belimo Assistant-app for betjening på stedet av enheter med innebygd NFC-grensesnitt
Alltid fullstendig transparens når det gjelder din HVAC-aktuatorløsning fra Belimo og driften av systemet. Med Belimo Assistant-appen har du alltid trådløs betjening på stedet for VAV, sensorer , spjeld- og ventilaktuatorer med smarttelefonen eller nettbrettet.
Egenskaper
• Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, MP-adresse
• Driftsdata og stille inn parametre: enhetsspesifikt
• Send drifts- og innstillingsdata direkte fra systemet, via e-post, WhatsApp, SMS
• Diagnoseside: enhetsspesifikk statusinformasjon
• Oppbevaring av drifts- og innstillingsdata i notater
• Dataoverføring med strømløs aktuator eller under drift
• Automatisk språktilpasning (DE / EN / FR / IT)
Belimo RetroFIT-appen
Belimo RetroFIT-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig erstatnings-aktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
Det fullstendige produktutvalget av Belimo-sensorer er nå også integrert i appen.
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, ventiler og sensorer fra én database – og sammen med de tilhørende tekniske data – legge de til på bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
-
Flyveblad - Effektiv planlegging med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.
-
Gå til Autodesk-nettsiden