Unità ambiente
Sensori Belimo – Le fondamenta del comfort
I nuovi sensori ambiente e le unità operative ambiente rappresentano il completamento perfetto del range di sensori già esistente. Con l'espansione della gamma prodotti per aree visibili dell'ambiente, Belimo offre agli architetti un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un'installazione rapida, agli integratori di sistemi un commissioning facile e ai clienti finali un comfort ambiente piacevole.
-
Flyer- Pannelli ambiente Belimo
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovazioni per la vostra serenità
Design compatto, senza tempo.
Le unità ambiente Belimo convincono per il loro design esteticamente piacevole e senza tempo e per la profondità ridotta tra 13 e 22 mm, a seconda del modello del sensore. Le unità ambiente possono essere integrate perfettamente nei regolatori di terzi esistenti. Sono caratterizzate da un montaggio rapido e senza utensili, nonché da un'elevata precisione della misurazione a lungo termine e da brevi tempi di reazione. La Belimo Assistant App consente un facile commissioning dei sensori ambiente attivi e la loro diagnosi tramite smartphone. Grazie alla Near Field Communication (NFC) la parametrizzazione è possibile anche se il sensore ambiente non è collegato all'alimentazione elettrica.
Gamma di prodotti
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Belimo Assistant App
La Belimo Assistant App offre in ogni momento la piena trasparenza delle unità ambiente Belimo attive, delle loro impostazioni e dei dati operativi. Inoltre, consente il commissioning senza fili ed efficiente, i controlli operativi e la diagnostica per l'ultima generazione di sensori ambiente. Facile e veloce da usare in ogni momento.
- Impostate e visualizzate dati operativi e parametri specifici per ciascun dispositivo
- Trasmissione dei dati via NFC con unità ambiente disalimentate o durante il funzionamento
- Pagina di diagnosi: informazioni sullo stato del dispositivo
- Inviate i dati di operativi e di impostazione direttamente dal dispositivo via e-mail, WhatsApp, SMS ecc.
- Vantaggi per il cliente
- Software / Plug-in
- Storie di successo
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Concepite gli edifici e siete responsabili della progettazione, della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Design senza tempo e compatto
- Possibilità di creare concetti di design creativi e unici
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Valori di misurazione stabili a lungo termine, breve tempo di reazione del sensore e un basso fattore di accoppiamento a parete per valori di misurazione precisi e quindi un comfort ambiente ottimale
- Perfetta integrazione in tutti i principali sistemi di building automation e di controllo
- Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo rendono più facile il vostro lavoro
- Parametrizzazione assistita tramite Near Field Communication (NFC), anche se l'unità ambiente attiva non è collegata all'alimentazione elettrica
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)
- Breve tempo di reazione del sensore ambiente e basso fattore di accoppiamento a parete per risultati di misurazione molto precisi
- Comfort ambiente ideale
- Test dei punti dati integrato per un commissioning efficace
- Semplice commissioning delle unità ambiente attive tramite NFC con il vostro smartphone, anche se i dispositivi sono privi di tensione
- Materiali di alta qualità che forniscono valori di misurazione affidabili e precisi
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I dispositivi per ambienti Belimo offrono:
- Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
- Tempi di consegna e percorsi brevi
- Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Montaggio rapido e senza utensili grazie alle morsettiere a molla
- Protezione contro l'inversione di polarità, che impedisce l'errato collegamento delle nostre unità ambiente attive
- Comunicazione e parametrizzazione tramite NFC con la Belimo Assistance App
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Risultati di misurazione rapidi e precisi per un controllo ottimale del comfort ambiente
- Piena trasparenza dei dati operativi, che consente l'ottimizzazione delle risorse energetiche grazie alla Belimo Assistant App
- Consegne veloci
- Assistenza completa per tutta la vita utile del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le unità ambiente Belimo offrono:
- Funzione di diagnostica tramite NFC per garantire facile accesso e trasparenza dei dati operativi
- Servizio post-vendita di prim'ordine e documentazione dettagliata
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App per la parametrizzazione in loco di dispositivi con interfaccia NFC integrata
Completa trasparenza per la vostra soluzione HVAC e per il funzionamento del sistema. La Belimo Assistant App permette al vostro smartphone o tablet la parametrizzazione in loco di sensori, VAV, attuatori per serranda e valvole.
Caratteristiche
• Visualizza dati di identificazione: tipo di apparecchio, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo MP
• Dati operativi e parametri programmabili: specifici per ciascun dispositivo
• È possibile inviare dati operativi e di impostazione direttamente dal sistema, via e-mail, WhatsApp, SMS
• Pagina di diagnosi: informazioni sullo stato del dispositivo
• Memorizzazione dei dati operativi e di impostazione nelle note
• Trasmissione dei dati con attuatore disalimentato o durante il funzionamento
• Adattamento automatico della lingua (DE / EN / FR / IT)
Belimo RetroFIT App
Con Belimo RetroFIT App è possibile sostituire gli attuatori e i sensori obsoleti o difettosi di vari fornitori dell'ambito HVAC con dispositivi di Belimo.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, potete facilmente trovare il giusto attuatore Belimo (per valvola a globo, rotativo, ...) per modernizzare la vostra installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
La gamma prodotti, completa dei sensori Belimo, è ora integrata nell'app.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita il sito Autodesk