Unidades de ambiente
Sensores Belimo: la base del confort
Los nuevos sensores de ambiente y unidades de funcionamiento de ambiente son la incorporación perfecta a la gama de sensores de Belimo existente. Con esta ampliación de la gama de productos para zonas visibles del espacio, Belimo ofrece a los arquitectos un diseño atractivo y atemporal; a los instaladores, una rápida instalación; a los integradores de sistemas, una fácil puesta en marcha; y a los clientes finales, un clima interior confortable.
-
Folleto - Unidades de ambiente Belimo
(pdf -
1,18 MB)
-
-
-
-
Innovación que da tranquilidad
Diseño esbelto y atemporal.
Las unidades de ambiente de Belimo impresionan por su diseño atractivo y atemporal, así como por su poca profundidad, de entre 13 y 22 mm en función del tipo de sensor. Las unidades de ambiente pueden integrarse sin problemas en controladores existentes de otros fabricantes. Se ensamblan con rapidez sin necesidad de herramientas y proporcionan tanto una alta precisión de la medición a largo plazo como tiempos de reacción cortos. La aplicación Belimo Assistant permite una sencilla puesta en marcha de los sensores activos de la habitación y su diagnóstico con un smartphone. Gracias a la comunicación de campo próximo (NFC) la parametrización se puede realizar incluso si el sensor de ambiente no está conectado a la alimentación.
Gama de productos
Room operating units with ePaper touch display
The room operating units with display impress with their aesthetic and timeless design, which won the Red Dot Design Award. The ePaper touch display ensures the best legibility and simplest operation, without any lighting that may be disturbing at night.
- Individually adjustable display for a wide range of applications
- CO2 traffic light function, which can be parameterised and deactivated via Belimo Assistant App
- Fast installation thanks to spring-loaded terminal blocks and snap-on cover
- Simple parameterisation and diagnosis via Belimo Assistant app
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Room operating units with virtual display
The room operating units without display are ideal for rooms accessible to the public. The intuitive Belimo Display App enables setpoint adjustment on site without the need for a display on the room unit. Access can optionally be restricted by a four-digit code. The code remains stored on the mobile phone after it has been entered. This ensures simple, convenient and yet secure access without having to re-enter the code each time the Display App is used. The app is compatible with the latest generation of active room sensors and room operating units from Belimo.
Aplicación Belimo Assistant
La aplicación Belimo Assistant ofrece en todo momento la máxima transparencia para las unidades de ambiente de Belimo activas, sus ajustes y sus datos de funcionamiento. Además, permite una puesta en marcha inalámbrica y eficiente, así como la realización de comprobaciones y diagnósticos del funcionamiento para los sensores de ambiente de última generación. Es fácil de usar y está disponible en todo momento.
- Ajuste y visualización de datos de funcionamiento y parámetros específicos del dispositivo
- Transmisión de datos NFC con las unidades de ambiente desenergizadas o durante el funcionamiento en curso
- Página de diagnóstico: información específica sobre el estado del dispositivo
- Transmisión de datos de funcionamiento y ajustes directamente desde el dispositivo por correo electrónico, WhatsApp, SMS, etc.
- Beneficio para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Arquitectos
Su mayor interés está en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable del diseño y la planificación funcional, técnica y económica de los mismos. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Diseño esbelto y atemporal
- Capacidad para crear conceptos de diseño creativos y exclusivos
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Mediciones estables a largo plazo, tiempo de reacción corto del sensor y bajo factor de acoplamiento mural para valores de medición precisas y, así, garantizar un clima interior óptimo
- Integración perfecta en todos los principales sistemas de automatización y control de edificios
- Datos BIM y archivos STEP en el selector VDI de Belimo facilitan el trabajo.
- Compatibilidad de parametrización mediante comunicación de campo próximo (NFC), incluso si la unidad de ambiente activa no está conectada a la alimentación
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Compatibilidad perfecta con todos los sistemas de automatización de edificios comunes y sistemas de control (BACS)
- Tiempo de reacción corto del sensor de ambiente y bajo factor de acoplamiento mural para resultados de medición muy precisos
- Clima interior ideal
- Pruebas de puntos de datos sin herramientas para una fase de puesta en marcha eficiente.
- Puesta en marcha sencilla de las unidades de ambiente activas mediante NFC usando el smartphone, incluso si los dispositivos están sin tensión
- Materiales de alta calidad que ofrecen valores de medición fiables y precisos
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los dispositivos para salas de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación de productos rápida y sencilla gracias a nuestra gama de productos optimizada
- Plazos y rutas de entrega reducidas
- Soporte completo postventa durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Ensamblaje rápido y sin necesidad de herramientas gracias a bloques de terminales con muelle
- Protección contra inversión de polaridad que evita la conexión incorrecta de nuestras unidades de ambiente activas
- Comunicación y parametrización mediante NFC con la aplicación Belimo Assistant
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Resultados de medición rápidos y precisos para un control óptimo del clima interior
- Máxima transparencia en datos de funcionamiento, lo que permite optimizar las fuentes de energía usando la aplicación Belimo Assistant
- Plazos de entrega reducidos
- Amplio soporte durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Unidades de ambiente Belimo ofrecen:
- Función de diagnóstico mediante NFC para garantizar tanto un acceso sencillo como la transparencia de los datos de funcionamiento
- Servicio postventa de primera clase y documentación exhaustiva
- 5 años de garantía
Aplicación Belimo Assistant
Aplicación Belimo Assistant para funcionamiento in situ de dispositivos con interfaz NFC integrada
Total transparencia en todo momento en lo que respecta a su solución del actuador HVAC de Belimo y al funcionamiento de su sistema. Con la aplicación Belimo Assistant, su smartphone o tableta permite el manejo inalámbrico in situ para VAV, sensores, actuadores para compuertas y para válvulas.
Características
• Datos de identificación en pantalla: tipo de dispositivo, posición, designación, número de serie, dirección MP
• Datos de funcionamiento y parámetros de ajuste: específicos del dispositivo
• Envíe información sobre el funcionamiento y la configuración directamente desde el sistema, por correo electrónico, WhatsApp, SMS
• Página de diagnóstico: información específica sobre el estado del dispositivo
• Almacenamiento de datos del funcionamiento y la configuración en notas
• Transmisión de datos con el actuador apagado o durante el funcionamiento en curso
• Ajuste automático del idioma (DE/EN/FR/IT)
Aplicación Belimo RetroFIT
Con la aplicación Belimo RetroFIT puede sustituir de forma específica sus actuadores y sensores desactualizados o defectuosos de varios proveedores por dispositivos de Belimo en la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Tanto para la ventilación como para aplicaciones de agua, puede encontrar fácilmente el actuador para sustitución adecuado (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador, actuador de ventilación) de Belimo para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
La gama completa de productos de sensores Belimo está ahora integrada en la aplicación.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (modelado de información de construcción) con su información técnica mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
Folleto - Planificación eficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
El plugin BIM solo se puede instalar correctamente si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visitar el sitio web de Autodesk