Glob vanalar
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
Çok işlevli bir ürün
Özellikle yüksek sıcaklık ve basınç için
Yüksek sıcaklık, basınç sınıfları ve debi söz konusu olduğunda, Belimo'nun glob vanaları küresel kontrol vanaları portföyümüzü tamamlayan mükemmel ürünlerdir. Sade tasarımı ve güvenli kurulum özelliklerinin yanı sıra kullanım ömürleri boyunca güvenilirdirler ve bakım gerektirmezler. Özel uygulamalar için paslanmaz çelik olarak da sunulmaktadır.
Ürün portföyü
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo glob vanaların avantajları:
- Neredeyse tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulama alanlarında debi kontrolü, karışım ve dağıtım amaçlı kullanım
- Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bile en yüksek düzeyde güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü
- Hızlı, kolay montaj
- Mükemmel kontrol edilebilirlik
- Kapsamlı retrofit ürün portföyü
- 5 yıl garanti
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo glob vanaların avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis sayesinde güvenilir kontrol modu
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Motora bağlı olarak MP-Bus, Modbus veya analog sinyal ile kontrol
Uzman toptancılar
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde yüksek bulunurluk oranına, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo glob vanaların avantajları:
- Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Hızlı teslimat
- Kapsamlı servis ve destek
- 5 yıl garanti
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo glob vanaların avantajları:
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
- Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
- 5 yıl garanti
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo glob vanaların avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve bakım
- Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
- Mükemmel kontrol edilebilirlik sayesinde verimlilik
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
- 5 yıl garanti
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo glob vanaların avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve bakım
- Geniş seçim olanakları sayesinde geniş uygulama aralığı
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Kapsamlı servis ve destekle hızlı teslimat
- 5 yıl garanti
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin