Zawory grzybkowe
Większa moc i elastyczność
Seria zaworów podnoszących jest dostępna w rozmiarach DN 15...250, które w pełni spełniają wymagania zastosowań PN 6...25. Zawory podnoszące wyposażone w siłownik Belimo do zaworów grzybkowych są idealnym rozwiązaniem do zastosowań w instalacjach wodnych lub parowych o wysokich temperaturach i ciśnieniach.
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
Uniwersalny produkt
Specjalnie do wysokich temperatur i ciśnień
W przypadku instalacji, w których występują wysokie temperatury i ciśnienia dopuszczalne, a także duże natężenia przepływu, zawory grzybkowe Belimo stanowią idealne uzupełnienie asortymentu kulowych zaworów regulacyjnych. Pozwalają na łatwy i bezpieczny montaż, a podczas użytkowania gwarantują niezawodne i bezobsługowe działanie. Są też dostępne w wersji do zastosowań specjalnych, wykonanej ze stali nierdzewnej.
Seria produktów
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Wykorzystanie do sterowania przepływem oraz mieszania i rozdzielania w niemal każdym obszarze zastosowania w dziedzinie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- Najwyższą niezawodność i dużą żywotność, nawet przy wysokich wartościach temperatury i ciśnienia.
- Szybki, łatwy montaż.
- Doskonałą możliwość sterowania.
- Szeroki asortyment produktów do modernizacji.
- 5-letnia gwarancja
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Łatwy dobór, montaż i bezproblemowy serwis dla niezawodnego trybu regulacji.
- Łatwy montaż i instalacja
- Sterowanie przez szynę MP, Modbus lub sygnał analogowy w zależności od użytego siłownika.
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
- Łatwy montaż i instalacja
- Szybka dostawa
- Kompleksowy serwis i wsparcie
- 5-letnia gwarancja
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Łatwy montaż i instalacja
- Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
- Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
- 5-letnia gwarancja
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Łatwy dobór, montaż i konserwację.
- Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
- Sprawność dzięki doskonałej możliwości sterowania.
- Łatwy montaż i instalacja
- Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Zawory podnoszące Belimo oferują:
- Łatwy dobór, montaż i konserwację.
- Szeroki zakres zastosowań dzięki ogromnemu wyborowi.
- Łatwy montaż i instalacja
- Szybką dostawę i kompleksowy serwis i wsparcie.
- 5-letnia gwarancja
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk