Hubventile
Mehr Kraft und Flexibilität
Die Hubventilbaureihe ist in den Grössen von DN 15 bis DN 250 erhältlich, die die Anforderungen der PN 6 bis PN 25 Anwendungen voll erfüllen. Mit einem Belimo-Hubantrieb sind diese Hubventile die perfekte Lösung für hydraulische Wasser- oder Dampfanwendungen mit hohen Temperaturen und hohen Drücken.
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Ein vielseitiges Produkt
Speziell bei hohen Temperaturen und Drücken
Hubventile von Belimo sind die ideale Ergänzung zu unseren Regelkugelhahnen, wenn es um hohe Temperaturen, Druckklassen und Durchflüsse geht. Einfach und sicher in der Handhabung, zuverlässig und wartungsfrei im Betrieb. Für Sonderanwendungen auch in nicht rostendem Stahl erhältlich.
Sortiment
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und montieren aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vormontierte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei Performance Devices (z.B. Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Hubventile bieten:
- Einsatz zur Durchflussregelung sowie zum Mischen und Verteilen in nahezu allen HLK-Anwendungsbereichen
- höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer auch bei hohen Temperaturen und Drücken
- schnelle, einfache Installation
- sehr gute Regelbarkeit
- umfangreiches RetroFIT+-Sortiment
- 5 Jahre Garantie
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Hubventile bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Service ohne grossen Aufwand für einen zuverlässigen Regelbetrieb
- eine einfache Montage und Installation vor Ort
- je nach Antrieb Ansteuerung über MP-Bus, Modbus oder analogem Signal
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Hubventile bieten:
- breites Anwendungsspektrum dank grosser Auswahl
- einfache Montage und Installation vor Ort
- schnelle Lieferung
- umfassenden Service und Support
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Hubventile bieten:
- einfache Montage und Installation vor Ort
- breites Anwendungsspektrum dank grosser Auswahl
- schnelle Lieferung mit umfassendem Service und Support
- 5 Jahre Garantie
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Hubventile bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Wartung
- breites Anwendungsspektrum dank grosser Auswahl
- Effizienz dank sehr guter Regelbarkeit
- einfache Montage und Installation vor Ort
- schnelle Lieferung mit umfassendem Service und Support
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Hubventile bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Wartung
- breites Anwendungsspektrum dank grosser Auswahl
- einfache Montage und Installation vor Ort
- schnelle Lieferung mit umfassendem Service und Support
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen