Valvole a globo
Maggiore potenza e flessibilità
La serie di valvole a globo è disponibile nelle misure DN 15...250 e soddisfano completamente i requisiti delle applicazioni con PN 6...25. Con un attuatore per valvole a globo Belimo, queste valvole sono la soluzione perfetta per applicazioni idroniche ad acqua o vapore con temperature e pressioni elevate.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
Un prodotto versatile
Concepito appositamente per alte temperature e pressioni
Le valvole a globo Belimo sono particolarmente adatte in caso di temperature, classi di pressione e portate elevate. Semplici e sicure da installare, affidabili ed esenti da manutenzione durante il funzionamento. Sono disponibili anche in acciaio inossidabile per applicazioni speciali.
Gamma di prodotti
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™), prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Un'ottima regolazione della portata in quasi tutti i campi di applicazione in ambito HVAC.
- Il massimo livello di affidabilità e una lunga durata in servizio, anche a temperature e pressioni elevate
- Installazione rapida e facile
- Una eccellente precisione di comando
- Una eccellente precisione di comando.
- 5 anni di garanzia
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Selezione rapida e modalità di comando affidabile
- Installazione e montaggio semplici
- Controllo tramite MP-Bus, Modbus o segnale analogico in funzione dell'attuatore
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Un'ampia gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta
- Installazione e montaggio semplici
- Consegne veloci
- Servizio e assistenza completi
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Installazione e montaggio semplici
- Un'ampia gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta
- Consegna rapida con un servizio e un'assistenza completi
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Facile selezione, installazione e manutenzione
- Un'ampia gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta
- Efficienza grazie all'eccellente controllabilità
- Installazione e montaggio semplici
- Consegna rapida con un servizio e un'assistenza completi
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le valvole a globo Belimo offrono:
- Facile selezione, installazione e manutenzione
- Un'ampia gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta
- Installazione e montaggio semplici
- Consegna rapida con un servizio e un'assistenza completi
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.