Globe Valves
Greater Force and Flexibility
The globe valve series are available in sizes from ½” to 6” which fulfill the requirements of ANSI 125 and ANSI 250 applications. Utilising either bronze or stainless steel trim and fitted with either spring return, non-spring return, or electronic fail-safe actuators, globe valves are the perfect fit for HVAC equipment such as air handling units, terminal equipment, and hydronic systems with primary and secondary loops of water or steam service.
A Versatile Product
More Strength for Higher Pressure Demands
The Belimo globe valve actuators are designed to withstand the rigorous demands of many HVAC applications. With its innovative quick connect coupler, the globe valve actuator can be retrofitted and installed and adapted in no time.
Product Range
Appli de mise à niveau Belimo
La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA
L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.
- Projets commerciaux
- Sélections de courriel
- Accès aux ressources
-
Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App
Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App
- User Benefits
- Bus & system integration
Belimo Assistant 2
Unlock the full potential of your Belimo devices
Belimo Assistant 2 enables wired and wireless setup, on-site operation, and troubleshooting of Belimo damper actuators, control valves, sensors, and meters with smartphones, tablets, and PCs.
Key features:
- Check and modify device setting parameters
- Display identification data: Device type, position, designation, serial number, bus address
- Addressing (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": Guided parameter setup for your device.
- "Copy/Paste Configuration": Replicate settings for the same device types
- "Live trend": Perform local override and live trending with the easy-share function
- "Health": Monitor device operation KPIs. E.g., Power supply, Bus state, Sensor state, etc.
- "Reports": Retrieve digital reports of your device with the easy-share function. E.g., Calibration certificate, Commissioning report
- "Export Configuration": Create a log file with the easy-share function
- In-app language adjustment (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platform-independent for Android, Apple iOS, and Windows.
Accessories:
- ZTH EU (USB/MP converter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC converter)
Appli de mise à niveau Belimo
La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA
L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.
- Projets commerciaux
- Sélections de courriel
- Accès aux ressources
-
Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App
Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App
Dispositif de paramétrage p ortatif
Le dispositif de paramétrage portatif ZTH se branche directement dans les servomoteurs Belimo à technologie multifonctions (MFT) pour permettre de modifier rapidement les paramètres du servomoteur, notamment l’entrée de commande, le signal d’asservissement, la durée de coure, de même que les valeurs minimales et maximales.