Vane cu ventil
Mai multă putere și flexibilitate
Seria de vane cu ventil este disponibilă în plaja DN 15...250, cu PN 6...25, astfel încât îndeplinește pe deplin cerințele diferitelor aplicații Cu ajutorul unui servomotor Belimo, aceste vane cu ventil sunt soluția optimă pentru aplicațiile pentru apă sau vapori, cu temperaturi și presiuni înalte.
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Un produs versatil
Special pentru temperaturi și presiuni înalte
Vanele cu ventil de la Belimo sunt completarea perfectă a vanelor noastre de control liniarizate atunci când vine vorba de temperaturi, clase de presiune și debite mari. Simplu și sigur de instalat, fiabile și care nu necesită întreținere în timpul operării. De asemenea, sunt disponibile în oțel inoxidabil pentru aplicații speciale.
Gama de produse
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu pre-montat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- La cerere, oferim racorduri flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC (de exemplu, Belimo Energy Valve™), pregătim punerea în funcțiune completă pentru dvs., în conformitate cu specificațiile dvs.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Utilizare pentru control al debitului și mixarea și distribuția în aproximativ toate domeniile de aplicare HVAC
- Cel mai înalt nivel de fiabilitate și durată lungă de viață, chiar și la temperaturi și presiuni înalte
- Instalare facilă, rapidă
- Capacitate excelentă de control
- Gamă de produse de înlocuire extinsă
- Garanție de 5 ani
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Selectare, instalare facile și service fără griji pentru modul de control fiabil
- Montare și instalare facile la fața locului
- Control via MP-Bus, Modbus sau semnal analogic în funcție de servomotor
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Gamă vastă de aplicații datorită selecției mari
- Montare și instalare facile la fața locului
- Livrare rapidă
- Service și suport cuprinzătoare
- Garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Montare și instalare facile la fața locului
- Gamă vastă de aplicații datorită selecției mari
- Livrare rapidă cu service și suport extinse
- Garanție de 5 ani
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Selectare, instalare și întreținere facile
- Gamă vastă de aplicații datorită selecției mari
- Eficiență datorită capacității excelente de control
- Montare și instalare facile la fața locului
- Livrare rapidă cu service și suport extinse
- Garanție de 5 ani
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Vanele cu ventil de la Belimo oferă:
- Selectare, instalare și întreținere facile
- Gamă vastă de aplicații datorită selecției mari
- Montare și instalare facile la fața locului
- Livrare rapidă cu service și suport extinse
- Garanție de 5 ani
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.