Regelafsluiters
Meer kracht en flexibiliteit
De regelafsluiterserie is beschikbaar in de afmetingen DN 15...250, die geheel voldoen aan de vereisten voor PN 6...25-toepassingen. Met een regelafsluiteraandrijving zijn deze regelafsluiters de perfecte oplossing voor hydraulisch water of damptoepassingen met hoge temperatuur en druk.
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
Een veelzijdig product
Speciaal voor hoge temperaturen en druk
De regelafsluiters van Belimo zijn de ideale aanvulling op onze regelkogelkranen als het om hoge temperaturen, drukklassen en debieten gaat. Eenvoudig en veilig te installeren, betrouwbaar en onderhoudsvrij tijdens gebruik Eveneens beschikbaar in roestvrij staal voor speciale toepassingen.
Assortiment
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Klantspecifieke producten
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we een voorgemonteerde module met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-prestatiesystemen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Gebruik voor debietregeling en mengen en verdeling in bijna alle HVAC-toepassingsgebieden
- Het hoogste betrouwbaarheidsniveau en een lange levensduur, zelfs bij hoge temperatuur en druk
- Snelle, eenvoudige installatie
- Uitstekende regelbaarheid
- Uitgebreid assortiment voor retrofit
- 5 jaar garantie
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en probleemloze service voor een betrouwbare regelmodus
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Besturing via MP-Bus, modbus of analoog signaal, afhankelijk van de aandrijving
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Breed assortiment toepassingen dankzij een enorme selectie
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Snelle levering
- Uitgebreide service en support
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Breed assortiment toepassingen dankzij een enorme selectie
- Snelle levering met uitgebreide service en support
- 5 jaar garantie
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en eenvoudig onderhoud
- Breed assortiment toepassingen dankzij een enorme selectie
- Efficiënt dankzij uitstekende controleerbaarheid
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Snelle levering met uitgebreide service en support
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De regelafsluiters van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en eenvoudig onderhoud
- Breed assortiment toepassingen dankzij een enorme selectie
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Snelle levering met uitgebreide service en support
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina