Válvulas de asiento
Más potencia y flexibilidad
La serie de válvulas de asiento está disponible en los tamaños DN 15...250, que cumplen plenamente las exigencias de aplicaciones PN 6...25. Con un actuador para válvulas de asiento de Belimo, estas válvulas de asiento son la solución perfecta para aplicaciones hidrónicas de agua o vapor con altas temperaturas y presiones.
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
Un producto versátil
Especialmente para altas temperaturas y presiones
Las válvulas de asiento de Belimo complementan idealmente nuestras válvulas de control caracterizadas cuando se trata de altas temperaturas, clases de presión y caudales. Fáciles y seguros de instalar, fiables y sin mantenimiento durante el funcionamiento. También disponibles en acero inoxidable para aplicaciones especiales.
Gama de productos
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique. Si lo desea, podemos montar el actuador en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición, con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los elementos de control de CVAA (por ejemplo, la válvula Belimo Energy Valve™), preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Uso para control de caudal y mezcla y distribución en prácticamente todos los campos de aplicación HVAC
- El máximo nivel de fiabilidad y larga vida útil, incluso a altas temperaturas y presiones
- Instalación rápida, sencilla
- Excelente capacidad de control
- Amplia gama de productos de puesta a nivel
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y funcionamiento perfecto para un modo de control fiable
- Fácil instalación y montaje in situ
- Control mediante MP-Bus, Modbus o señal analógica en función del actuador
Mayoristas especializados
Para sus clientes, confía en una alta disponibilidad, una fácil selección y unos rápidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Amplio rango de aplicaciones gracias a la enorme selección
- Fácil instalación y montaje in situ
- Entrega rápida
- Servicio y soporte completos
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Fácil instalación y montaje in situ
- Amplio rango de aplicaciones gracias a la enorme selección
- Entrega rápida con servicio y soporte integral
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Selección, instalación y mantenimiento sencillos
- Amplio rango de aplicaciones gracias a la enorme selección
- Eficiencia gracias a la excelente capacidad de control
- Fácil instalación y montaje in situ
- Entrega rápida con servicio y soporte integral
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Las válvulas de asiento de Belimo ofrecen:
- Selección, instalación y mantenimiento sencillos
- Amplio rango de aplicaciones gracias a la enorme selección
- Fácil instalación y montaje in situ
- Entrega rápida con servicio y soporte integral
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk