Sätesventiler
Mer kraft och flexibilitet
Sätesventilserien är tillgänglig i storlekarna DN 15...250, vilket till fullo uppfyller kraven i PN 6...25-applikationer. Med ett linjärt ställdon från Belimo utgör dessa sätesventiler den perfekta lösningen för vattenburna eller ångbaserade applikationer med höga temperaturer och tryck.
HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
En mångsidig produkt
Speciellt för höga temperaturer och tryck
Sätesventiler från Belimo är det perfekta komplementet till våra reglerventiler när det gäller höga temperaturer, tryck och flödeshastigheter. Enkla och säkra att installera, tillförlitliga och underhållsfria under drift. Även tillgängliga i rostfritt stål för specialapplikationer.
Produktsortiment
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Användning för flödesstyrning och blandning och fördelning i nästan alla applikationer för HVAC
- Högsta tillförlitlighetsnivå och lång livslängd, även vid höga temperaturer och tryck
- Snabb, enkel installation
- Enastående reglerbarhet
- Omfattande RetroFIT+-produktutbud
- 5 års garanti
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Enkelt urval, smidig installation och problemfri service för tillförlitligt styrningsläge
- Enkel montering och installation på plats
- Styrning via MP-Bus, Modbus eller analog signal beroende på ställdonet
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Brett område av applikationer tack vare stort urval
- Enkel montering och installation på plats
- Snabb leverans
- Omfattande service och support
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Enkel montering och installation på plats
- Brett område av applikationer tack vare stort urval
- Snabb leverans med omfattande service och support
- 5 års garanti
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
- Brett område av applikationer tack vare stort urval
- Effektivitet tack vare enastående styrbarhet
- Enkel montering och installation på plats
- Snabb leverans med omfattande service och support
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos sätesventiler erbjuder:
- Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
- Brett område av applikationer tack vare stort urval
- Enkel montering och installation på plats
- Snabb leverans med omfattande service och support
- 5 års garanti
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.