Systemlösning för brandspjäll
Ökad prestanda, ökat värde – ökad säkerhet.
Bränder är det största potentiella hotet mot människor och materiella tillgångar i byggnader. Effektivt brandskydd räddar liv, bidrar till att minimera materiella skador och säkrar företagets fortsatta drift. Det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanalnätet tillhandahålls genom uppdelning med motoriserade brandspjäll. Nätverk av spjällen möjliggör regelbundna driftkontroller, ökar transparensen och reaktionsförmågan i systemen och bidrar därmed till ökad säkerhet.
Inga säkerhetskompromisser
Maximal säkerhet genom att hopkoppling av motoriserade brandspjäll
Konventionella eller digitalt nätverksanslutna brandspjäll kan aktiveras snabbt och målinriktat vid brand. Tidig stängning och tillförlitlig hållning av brandspjället i felsäkert läge säkerställer maximal säkerhet i byggnaden genom att effektivt förhindra spridning av brand och rök genom ventilationskanalerna.
Produktsortiment
Modbus RTU och BACnet MS/TP
Kommunikations- och strömförsörjningsenhet BKN230-24-MOD
- Modbus-gränssnitt RTU
- BACnet-gränssnitt MS/TP
- Överföringshastighet upp till 76 800 Bd
- Plint kan växlas
- Inställning via DIL-brytare
- Modbus-ändring, BACnet med DIL-brytare
- Fördelar för kunden
Teknikkonsult
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa och toppmoderna lösningar. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Toppmoderna lösningar
- Innovativ och framtidsinriktad teknik
- Olika integreringsalternativ i system på högre nivå
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- Individuell produkt- och applikationsrådgivning
- Minskade planeringskostnader
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
- Snabb och enkel igångkörning
- Liten risk för fel under integrering
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Korta leveranstider
- Kompletta lösningar från en enda källa
- Snabb och enkel installation
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- 5 års garanti
- Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
- Minimala drift- och underhållskostnader
- Toppmoderna lösningar
- Enkel regelbunden driftkontroll
- Hög tillförlitlighet och investeringssäkerhet
- Innovativ och framtidsinriktad teknik
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras säkerhetsrelaterade tekniska utrustning är några av dina dagliga uppgifter. Du letar efter lösningar för att garantera säkerheten i händelse av brand och för att optimera anläggningsdriften utan att kompromissa med säkerheten. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
- Minimala drift- och underhållskostnader
- Hög nivå av robusthet och varaktighet
- Enkel regelbunden driftkontroll
- Toppmoderna lösningar