Soluție de sistem pentru clapetele de foc
Mai multă performanță, mai multă valoare – mai multă siguranță.
Incendiile reprezintă cea mai mare amenințare posibilă la adresa persoanelor și a activelor corporale din clădiri. Protecția eficientă la foc salvează vieți în caz de pericol, facilitează minimizarea pagubelor materiale și asigură funcționarea continuă a firmelor. Cea mai bună protecție împotriva propagării incendiului și a fumului prin tubulatură este dată de compartimentare cu ajutorul clapetelor de foc motorizate. Conectarea în rețea a clapetelor facilitează verificarea în mod regulat a stării de funcționare, sporește transparența și capacitatea de reacție a sistemelor și astfel contribuie la creșterea siguranței.
Siguranță fără compromis
Siguranță maximă prin conectarea în rețea a clapetelor de foc motorizate
În cazul unui incendiu, clapetele de foc conectate în rețea în mod convențional sau digital pot fi activate rapid și în mod țintit. Închiderea din timp și menținerea fiabilă clapetei de foc în poziția de siguranță asigură siguranța maximă în clădire, împiedicând în mod eficient răspândirea focului și a fumului prin tubulatura de ventilație.
Gama de produse
Modbus RTU și BACnet MS/TP
Unitatea de comunicare și de alimentare cu energie electrică BKN230-24-MOD
- Interfață Modbus RTU
- Interfață BACnet MS/TP
- Rată de transfer maximă de 76.800 Bd
- Terminal cu posibilitate de comutare
- Parametrizare cu comutatorul DIL
- Comutator Modbus, BACnet cu comutator DIL
- Avantajele clienților
Inginer consultant
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți permanent în căutare de modalități noi, inovatoare și de ultimă generație. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru proiectul dvs. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Soluții de ultimă generație
- Tehnologii inovatoare și orientate spre viitor
- Diverse opțiuni de integrare în sisteme de nivel superior
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Consultanță individuală în cazul produselor și al aplicațiilor
- Reducerea cheltuielilor de planificare
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Diverse opțiuni de integrare și compatibilitatea sistemului
- Punere în funcțiune rapidă și simplă
- Risc scăzut de erori în timpul integrării
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Companie prietenoasă cu clienții și orientată spre servicii, alături de dvs., cu asistență competentă pentru găsirea de soluții
Instalatori / Ingineri de instalații
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Termene mici de livrare
- Soluții complete dintr-o singură sursă
- Instalare rapidă și ușoară
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Garanție de 5 ani
- Diverse opțiuni de integrare și compatibilitatea sistemului
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Siguranță maximă pentru persoane și pentru activele corporale în caz de incendiu
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Soluții de ultimă generație
- Verificare periodică ușoară a funcționării
- Fiabilitate ridicată și siguranța investiției
- Tehnologie inovatoare și orientată spre viitor
Administratori / întreținerea clădirilor
Managementul, controlul și operarea clădirilor și a echipamentelor tehnice de siguranță din cadrul acestora constituie o parte a sarcinilor dvs. zilnice. Dvs. căutați soluții pentru a garanta siguranța în caz de incendiu și pentru a optimiza funcționarea instalației fără periclitarea siguranței. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Siguranță maximă în caz de incendiu pentru persoane și pentru active corporale
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Nivel ridicat de robustețe și durată de viață
- Verificare periodică ușoară a funcționării
- Soluții de ultimă generație