Rješenja za sustave za protupožarne zaklopke
Veća učinkovitost, veća vrijednost – veća sigurnost.
Požari predstavljaju najveću potencijalnu opasnost za ljude i materijalnu imovinu u zgradama. Učinkovita zaštita od požara spašava živote u trenucima opasnosti, pomaže smanjiti štetu na imovini i osigurava neprekidan rad tvrtki. Najbolju zaštitu od širenja požara i dima kroz sustav kanala pruža kompartmentalizacija s pomoću motoriziranih protupožarnih zaklopki. Umrežavanje zaklopki omogućuje redovite radne provjere, povećava transparentnost i sposobnost reagiranja sustava te time doprinosi povećanju sigurnosti.
Sigurnost bez ikakvih kompromisa
Maksimalna sigurnost zahvaljujući umrežavanju motoriziranih protupožarnih zaklopki
Protupožarne zaklopke koje su umrežene na konvencionalan način ili digitalno mogu se aktivirati brzo i ciljano u slučaju požara. Rano zatvaranje i pouzdano držanje protupožarnih zaklopki u sigurnosnom položaju osigurava maksimalnu sigurnost u zgradi učinkovitim sprječavanjem širenja požara i dima kroz ventilacijske kanale.
Asortiman proizvoda
Modbus RTU i BACnet MS/TP
Jedinica za komunikaciju i napajanje BKN230-24-MOD
- Sučelje Modbus RTU
- Sučelje BACnet MS/TP
- Brzina prijenosa podataka do 76.800 Bd
- Terminacija se može uključiti i/ili isključiti
- Parametrizacija putem DIL sklopke
- Prebacivanje Modbusa, BACnet s DIL sklopkom
- Prednosti za kupca
Savjetodavni inženjer
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Stalno tražite nova, inovativna i moderna rješenja. Prilikom projektiranja upotrebljavate najmodernije metode i podatke koje dobijete od dobavljača/proizvođača. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najmodernija rješenja
- Inovativne tehnologije usmjerene na budućnost
- Razne mogućnosti integracije u sustave više razine
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Individualno savjetovanje o proizvodima i primjenama
- Manji troškovi projektiranja
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Razne mogućnosti integracije i kompatibilnost sa sustavom
- Brzo i jednostavno puštanje u rad
- Nizak rizik od pogrešaka tijekom integracije
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- Organizacija prilagođena kupcima i usmjerena na pružanje usluga na vašoj strani sa stručnom podrškom za pronalaženje rješenja
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvršavanje svojeg posla trebate na lokaciji imati prave proizvode u pravo vrijeme. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam pravovremeno ispunjavanje rasporeda. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Brza isporuka
- Cjelovita rješenja iz jednog izvora
- Brza i jednostavna ugradnja
- Iscrpna podrška tijekom vijeka trajanja proizvoda
- Potpuna dokumentacija kojoj se jednostavno pristupa
- 5-godišnje jamstvo
- Razne mogućnosti integracije i kompatibilnost sa sustavom
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Najmodernija rješenja
- Jednostavne redovite radne provjere
- Visoka pouzdanost i investicijska sigurnost
- Inovativna tehnologija usmjerena na budućnost
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, nadzor i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom za osiguravanje sigurnosti dio je vaših svakodnevnih poslova. Tražite rješenja koja jamče sigurnost u slučaju požara i optimiziraju rad tvornice, a da pritom ne narušavaju sigurnost. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:
- Najveća razina sigurnosti za ljude i materijalnu imovinu u slučaju požara
- Minimalni troškovi rada i održavanja
- Visoka razina robusnosti i dugotrajnosti
- Jednostavne redovite radne provjere
- Najmodernija rješenja