Системно решение за противопожарни клапи
Повече производителност, повече стойност – повече безопасност.
Пожарите представляват най-голямата потенциална заплаха за хората и собствеността в сградите. Ефикасната противопожарна защита спасява животи в случай на опасност, намалява до минимум щетите по собствеността и осигурява непрекъсната работа на дружествата. Най-добрата защита срещу разпространението на пожара и дима по вентилационните тръбопроводи се осигурява чрез разделяне на помещенията с помощта на моторизирани противопожарни клапи. Мрежовото свързване на клапите позволява редовни проверки на работата, повишаване на прозрачността и реагирането на системите, като по този начин допринася за повишена безопасност
Сигурност без компромис.
Максимална безопасност чрез мрежови моторизирани противопожарни клапи
В случай на пожар, противопожарните клапи, свързани в конвенционална или цифрова мрежа, могат да се задействат бързо и целенасочено. Ранното затваряне и надеждното задържане на противопожарната клапа в безопасна позиция гарантира максимална безопасност в сградата, като ефективно предотвратява разпространението на пожара и дима през вентилационните канали.
Продуктова гама
Modbus RTU и BACnet MS/TP
Комуникационен и захранващ блок BKN230-24-MOD
- Modbus интерфейс RTU
- BACnet интерфейс MS/TP
- Скорост на предаване до 76 800 Bd
- Прекъсването може да се превключва
- Настройка на параметрите чрез DIL превключвател
- Превключване на Modbus, BACnet с DIL превключвател
- Предимства за клиента
Инженер-консултант
Планирането на ОВК системи е вашата основна компетентност. Непрекъснато търсите нови, иновативни и съвременни решения. Работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици/производители за вашето планиране. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:
- Най-съвременни решения
- Иновативни и ориентирани към бъдещето технологии
- Различни опции за интеграция в системи от по-високо ниво
- Пълна и лесно достъпна документация
- Индивидуални консултации за продукти и приложения
- Намалени разходи за планиране
Системни интегратори
Вашата задача е да проектирате системи за управление на сгради и да интегрирате оптимално полеви устройства. Вашата цел е да намалите сложността и да осигурите прозрачност за непрекъснатото оптимизиране на строителната технология. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:
- Различни опции за интеграция и системна съвместимост
- Бързо и опростено въвеждане в експлоатация
- Нисък риск от грешки по време на интеграция
- Пълна и лесно достъпна документация
- Удобна за клиентите и ориентирана към обслужването организация на ваша страна с компетентна подкрепа при намирането на решения
Монтажници / Производители на инсталации
Монтажът на ОВК строителна технология е вашата професия. За да извършвате работата си, имате нужда от точните продукти в точното време на място. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да изпълните натоварения си график. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:
- Бързи срокове на доставка
- Цялостно решение от един източник
- Бърз и лесен монтаж
- Пълна поддръжка през целия живот на продукта
- Пълна и лесно достъпна документация
- 5 години гаранция
- Различни опции за интеграция и системна съвместимост
Собственици на сгради
Подобренията в комфорта и консумацията на енергия, както и простите разширения и надстройки на сгради са постоянно предизвикателство за вас. Оптимизирането на вашата ОВК система с възможно най-малко усилия и ниски разходи е в основния фокус. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:
- Най-високо ниво на безопасност за хората и материалните активи, в случай на пожар
- Минимални разходи за работа и поддръжка
- Най-съвременни решения
- Проста редовна оперативна проверка
- Висока надеждност и сигурност на инвестициите
- Иновативна и ориентирана към бъдещето технология
Фасилити мениджъри / Поддръжка на сгради
Управлението, контролът и експлоатацията на сгради и тяхното техническо оборудване, свързано с безопасността, са част от ежедневните ви задачи. Търсите решения, които да гарантират безопасността, в случай на пожар, и да оптимизират работата на инсталацията, без да се прави компромис с безопасността. Вие цените прости и прозрачни системи и, ако е необходимо, бърза доставка на резервни части и поддръжка, налична по всяко време. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:
- Най-високо ниво на безопасност за хората и материалните активи, в случай на пожар
- Минимални разходи за работа и поддръжка
- Високо ниво на здравина и дълготрайност
- Проста редовна оперативна проверка
- Най-съвременни решения