Системное решение для противопожарных клапанов
Повышенная производительность, более высокая ценность — усиленная безопасность.
Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий. Наилучшая защита от распространения огня и дыма по воздуховодам обеспечивается разделением на отсеки с помощью моторизованных противопожарных клапанов. Объединение клапанов в сети позволяет проводить регулярные операционные проверки, повышает прозрачность и скорость реагирования систем, способствуя повышению безопасности.
Бескомпромиссная безопасность
Максимальная безопасность благодаря объединению моторизованных противопожарных клапанов в сети
Обычные или подключенные к цифровой сети противопожарные клапаны можно быстро и целенаправленно активировать в случае пожара. Раннее закрытие и надежное удержание противопожарного клапана в охранном положении обеспечивает максимальную безопасность в здании, эффективно предотвращая распространение огня и дыма по вентиляционным каналам.
Номенклатура изделий
Modbus RTU и BACnet MS/TP
Блок связи и питания BKN230-24-MOD
- Интерфейс Modbus RTU
- Интерфейс BACnet MS/TP
- Скорость передачи данных до 76 800 бод
- Соединительный терминал можно переключать
- Параметризация через DIL-переключатель
- Перенастройка Modbus, BACnet с DIL-переключателем
- Преимущества для клиентов
Инженер-проектировщик
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы в постоянном поиске новых, инновационных и самых современных решений. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Современные решения
- Инновационные и ориентированные на будущее технологии
- Различные варианты интеграции в системы более высокого уровня
- Полная и документация с простым доступом
- Индивидуальные консультации по продукции и применению
- Сокращение расходов на планирование
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
- Быстрое и простое введение в эксплуатацию
- Низкий риск ошибок при интеграции
- Полная и документация с простым доступом
- Удобная для клиентов и ориентированная на обслуживание организация с компетентной поддержкой в поиске решений в вашем распоряжении
Монтажники / заводские инженеры
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрая доставка
- Комплексные решения от единого поставщика
- Быстрая и простая установка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- Полная и документация с простым доступом
- 5-летняя гарантия
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Современные решения
- Простая регулярная операционная проверка
- Высокая надежность и безопасность инвестиций
- Инновационная и перспективная технология
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования, связанного с безопасностью, — часть ваших повседневных задач. Вы ищете решения, гарантирующие безопасность при пожаре и позволяющие оптимизировать эксплуатацию установки без ущерба для безопасности. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Высокий уровень защищенности и долговечности
- Простая регулярная операционная проверка
- Современные решения