Systémové riešenie pre požiarne klapky
Viac výkonu, vyššia hodnota – viac bezpečnosti.
Požiare predstavujú najväčšiu potenciálnu hrozbu pre ľudí a hmotný majetok v budovách. Účinná požiarna ochrana zachraňuje životy v čase nebezpečenstva, pomáha minimalizovať škody na majetku a zabezpečuje nepretržitú prevádzku podnikov. Najlepšiu ochranu proti šíreniu požiaru a dymu potrubím poskytuje rozdelenie priestoru pomocou požiarnych klapiek s motorickým pohonom. Zosieťovanie tlmičov umožňuje pravidelné prevádzkové kontroly, zvyšuje transparentnosť a schopnosť reakcie systémov, a tým prispieva k zvýšeniu bezpečnosti.
Nekompromisná bezpečnosť
Maximálna bezpečnosť vďaka sieťovým motorizovaným požiarnym klapkám
V prípade požiaru sa môžu rýchlo a cielene aktivovať konvenčné alebo digitálne zosieťované požiarne klapky. Včasné zatvorenie a spoľahlivé udržanie požiarnej klapky v bezpečnostnej polohe zabezpečuje maximálnu bezpečnosť v budove tým, že sa účinne zabraňuje šíreniu ohňa a dymu cez ventilačné kanály.
Rad výrobkov
Modbus RTU a BACnet MS/TP
Komunikačná a napájacia jednotka BKN230-24-MOD
- Rozhranie Modbus RTU
- Rozhranie BACnet MS/TP
- Prenosová rýchlosť do 76 800 Bd
- Ukončenie je možné prepnúť
- Parametrizácia prostredníctvom prepínača DIL
- Výmena Modbus, BACnet s prepínačom DIL
- Výhody pre zákazníkov
Konzultačný technik
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne a špičkové riešenia. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Špičkové riešenia
- Inovatívne a na budúcnosť orientované technológie
- Rôzne možnosti integrácie v systémoch vyššej úrovne
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Individuálne poradenstvo v oblasti produktov a aplikácií
- Zníženie výdavkov na plánovanie
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Rôzne možnosti integrácie a kompatibilita systému
- Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky
- Nízke riziko chýb počas integrácie
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- Zákaznícky priateľská a servisne orientovaná organizácia na vašej strane s kompetentnou podporou pri hľadaní riešení
Inštalatéri/technici závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Krátke dodacie doby
- Kompletné riešenia z jedného zdroja
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- Kompletná a ľahko dostupná dokumentácia
- 5-ročná záruka
- Rôzne možnosti integrácie a kompatibilita systému
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Špičkové riešenia
- Jednoduchá pravidelná prevádzková kontrola
- Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť investícií
- Inovatívna technológia orientovaná na budúcnosť
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technického vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou sú súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia, ktoré zaručia bezpečnosť v prípade požiaru a optimalizujú prevádzku zariadenia bez ohrozenia bezpečnosti. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z množstva výhod:
- Najvyššia úroveň bezpečnosti osôb a hmotného majetku v prípade požiaru
- Minimálne náklady na prevádzku a údržbu
- Vysoká úroveň robustnosti a dlhej životnosti
- Jednoduchá pravidelná prevádzková kontrola
- Špičkové riešenia