Systeemoplossing voor brandkleppen
Meer prestaties, meer waarde – meer veiligheid.
Branden vormen de grootst mogelijke bedreiging voor mensen en activa in gebouwen. Een doeltreffende brandbeveiliging redt levens in tijden van gevaar, helpt materiële schade tot een minimum te beperken en stelt de continuïteit van bedrijven veilig. De beste bescherming tegen de brand- en rookuitbreiding door luchtkanalen wordt geboden door het opdelen in compartimenten met behulp van gemotoriseerde brandkleppen. Het koppelen van de kleppen in een netwerk maakt regelmatige controles van de werking mogelijk, verhoogt de transparantie en het reactievermogen van de systemen en draagt zo bij tot een grotere veiligheid.
Compromisloze veiligheid
Maximale veiligheid door gemotoriseerde brandkleppen in een netwerk te koppelen
Brandkleppen die zijn gekoppeld in een conventioneel of digitaal netwerk kunnen in geval van brand snel en doelgericht worden geactiveerd. Het vroegtijdig sluiten en het betrouwbaar vastzetten van de brandklep in de veiligheidspositie zorgt voor maximale veiligheid in het gebouw doordat de brand- en rookuitbreiding door de ventilatiekanalen op efficiënte wijze wordt voorkomen.
Assortiment
Modbus RTU en BACnet MS/TP
Communicatie- en voedingsmodule BKN230-24-MOD
- Modbus-interface RTU
- BACnet-interface MS/TP
- Baud-impuls tot 76.800 Bd
- Aansluitklem kan worden geschakeld
- Configuratie via DIL-schakelaar
- Modbus-omschakeling, BACnet met DIL-schakelaar
- Voordelen voor de klant
Planner
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve producten en de modernste oplossingen. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Moderne oplossingen
- Innovatieve en toekomstgerichte technologieën
- Diverse integratiemogelijkheden in systemen van een hoger niveau
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- Persoonlijk advies voor producten en toepassingen
- Minder uitgaven voor de planning
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Diverse integratiemogelijkheden en systeemcompatibiliteit
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- Laag risico op fouten tijdens de integratie
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- U hebt een klantvriendelijke en servicegerichte organisatie aan uw zijde die u competent ondersteunt bij het vinden van oplossingen
Installateurs
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Korte levertijden
- Totale oplossingen van één leverancier
- Snelle en eenvoudige installatie
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- 5 jaar garantie
- Diverse integratiemogelijkheden en systeemcompatibiliteit
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het hoogste niveau van veiligheid voor mens en materiële activa in geval van brand
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten
- Moderne oplossingen
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole
- Hoge betrouwbaarheid en investeringszekerheid
- Innovatieve en toekomstgerichte technologie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun veiligheidstechnische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U bent op zoek naar oplossingen die de veiligheid in geval van brand garanderen en het bedrijf van de installaties optimaliseren zonder qua veiligheid in te boeten. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het hoogste niveau van brandveiligheid voor mens en materiaal
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten
- Hoge mate van robuustheid en duurzaamheid
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole
- Moderne oplossingen