Soluzione di sistema per serrande tagliafuoco
Maggiori performance, più valore, più sicurezza.
Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende. La migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso le condutture è fornita dalla compartimentazione mediante serrande tagliafuoco motorizzate. Il collegamento in rete delle serrande permette di effettuare controlli operativi regolari, aumenta la trasparenza e la reattività dei sistemi e contribuisce così ad aumentare la sicurezza.
Sicurezza senza compromessi
Massima sicurezza grazie al collegamento in rete delle serrande tagliafuoco motorizzate
Le serrande tagliafuoco in rete, convenzionali o digitali, possono essere attivate rapidamente e in modo mirato in caso di incendio. La chiusura anticipata e la tenuta affidabile della serranda tagliafuoco in posizione di sicurezza garantiscono la massima sicurezza nell'edificio, impedendo efficacemente la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti di ventilazione.
Gamma dei prodotti
Modbus RTU e BACnet MS/TP
Unità di alimentazione e comunicazione BKN230-24-MOD
- Interfaccia Modbus RTU
- Interfaccia BACnet MS/TP
- Baud rate fino a 76,800 Bd
- Terminazione commutabile
- Parametrizzazione tramite interruttore DIL
- Changeover Modbus, BACnet con interruttore DIL
- Vantaggi per i clienti
Consulente di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuove soluzioni innovative e all'avanguardia. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Soluzioni all'avanguardia
- Tecnologie innovative e orientate al futuro
- Varie possibilità di integrazione in sistemi di livello superiore
- Documentazione completa e di facile accesso
- Consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Spese di pianificazione ridotte
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
- Commissioning semplice e rapido
- Basso rischio di errori durante l'integrazione
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al cliente e al servizio al vostro fianco con un'assistenza competente nella ricerca di soluzioni
Installatori/Impiantisti
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Consegne veloci
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Installazione rapida e facile
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- Documentazione completa e di facile accesso
- 5 anni di garanzia
- Varie opzioni di integrazione e compatibilità di sistema
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Soluzioni all'avanguardia
- Controllo operativo semplice e regolare
- Elevata affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Tecnologia innovativa e orientata al futuro
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche di sicurezza fa parte delle vostre attività quotidiane. Cercate soluzioni che garantiscano la sicurezza in caso d'incendio e che ottimizzino il funzionamento dell'impianto senza compromettere la sicurezza. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Alto livello di robustezza e longevità
- Controllo operativo semplice e regolare
- Soluzioni all'avanguardia