Solución de sistema para compuertas cortafuegos
Más rendimiento, más valor - más seguridad.
Los incendios representan la mayor amenaza potencial para las personas y los bienes materiales en los edificios. Una protección contraincendios eficaz salva vidas en momentos de peligro, ayuda a minimizar los daños a la propiedad y asegura la continuidad del funcionamiento de las empresas. La mejor protección contra la propagación del fuego y el humo a través de los conductos es la compartimentación mediante compuertas cortafuegos motorizadas. La interconexión de las compuertas permite realizar comprobaciones de funcionamiento periódicas, aumenta la transparencia y la capacidad de respuesta de los sistemas y, por tanto, ayuda a aumentar la seguridad.
Seguridad sin concesiones
Máxima seguridad gracias a la red de compuertas cortafuegos motorizadas
Las compuertas cortafuegos interconectadas convencional o digitalmente pueden activarse rápidamente y de manera integrada en caso de incendio. El cierre anticipado y el mantenimiento fiable de la compuerta cortafuegos en la posición de seguridad garantiza la máxima seguridad en el edificio evitando de manera eficiente la propagación del fuego a través de los conductos de ventilación.
Gama de productos
Modbus RTU y BACnet MS/TP
Unidad de comunicación y alimentación BKN230-24-MOD
- Interfaz Modbus RTU
- Interfaz BACnet MS/TP
- Velocidad en baudios hasta 76 800 Bd
- Terminación conmutable
- Parametrización mediante interruptor DIL
- Conmutación Modbus, BACnet con interruptor DIL
- Ventajas para el cliente
Ingeniero consultor
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente las últimas soluciones innovadoras. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Últimas soluciones
- Tecnologías innovadoras y orientadas al futuro
- Diversas opciones de integración en sistemas de nivel superior
- Documentación completa accesible con facilidad
- Consultoría individual sobre productos y aplicaciones
- Reducción de los gastos de planificación
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Diversas opciones de integración y compatibilidad del sistema
- Puesta en marcha rápida y sencilla
- Bajo riesgo de error durante la integración
- Documentación completa accesible con facilidad
- Organización intuitiva y orientada al servicio a su lado con un soporte competente para encontrar todas las soluciones
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Plazos de entrega reducidos
- Soluciones completas con un único proveedor
- Instalación rápida y sencilla
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- Documentación completa accesible con facilidad
- 5 años de garantía
- Diversas opciones de integración y compatibilidad del sistema
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Últimas soluciones
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Alta fiabilidad y seguridad de la inversión
- Tecnología innovadora y orientada al futuro
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos de seguridad son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones que garanticen la seguridad en caso de incendio y que optimicen el funcionamiento de la planta sin poner en riesgo la seguridad. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Alto nivel de robustez y durabilidad
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Últimas soluciones