EVC24A-SZ
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 1,020,00
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
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 18 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kracht
- 2500 N
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 40 mm
- Looptijd (motor)
- 35 s / 40 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]