Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Regelafsluiter, 2-weg, DN 65, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Spindelverwarming voor kleppen DN 65…250, AC/DC 24 V, 60 W