Aandrijvingsparameters
5/5
Passende aandrijvingen voor
H215S-J

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?