TRF24-SR
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Brutoprijs
- € 318,00
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
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2.5 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <25 s
- Beschermingsklasse
- IP42
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]