TR230-3
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC 230 V, 3-punts, 105 s, IP40
- Brutoprijs
- € 143,00
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
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Handsteel
- Met handbediening
- Looptijd (motor)
- 105 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- -7...50°C [19...122°F]