ZH24-1-B
Spindelverwarming voor kleppen DN 65…250, AC/DC 24 V, 60 W
- Brutoprijs
- € 289,00
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
Klepspecificaties
- Mediumtemperatuur
- -10...20°C [14...68°F]
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Aansluiting voeding
- Kabel 1 m
- Beschermingsklasse
- IP40